The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
  • Cellules et accessoires quadro evo
  • UC911
  • Systèmes de distribution

Conduit de câbles général,179x80x30mm,avec couver,L183mm UC911

EAN
3250616139114
Conditionnement
10 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Conduit de câbles général,179x80x30mm,avec couver,L183mm

UC911

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Références concernées 11 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
  • UC915

    Support goulotte vertical Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces

    0,00 €  / *

Références concernées

  • FN024EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x400

    0,00 €  / *
  • FN032EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x600

    0,00 €  / *
  • FN037EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x800

    0,00 €  / *
  • FN018EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x400

    0,00 €  / *
  • FN022EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x800

    0,00 €  / *
  • FN021EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x400

    0,00 €  / *
  • FN029EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600

    0,00 €  / *
  • FN013EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x800

    0,00 €  / *
  • FN023EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x400

    0,00 €  / *
  • FN031EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x600

    0,00 €  / *
  • FN017EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x800

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    179 mm
  • Longueur
    183 mm
Matière
  • Couleur
    Gris clair

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager déclaration REACH UC911
PDF
Hager Rapport RoHS UC911
PDF

Documents

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
    FZ537
    Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
  • 2
    FN887E - Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
    FN887E
    Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
  • 3
    FL236Z - Filtre,pour ventalisation,67mm grille,325x325mm
    FL236Z
    Filtre, pour ventalisation, 67mm grille, 325x325mm
  • 4
    FL234Z - Filtre,pour ventalisation,20-32mm grille,250x250mm
    FL234Z
    Filtre, pour ventalisation, 20-32mm grille, 250x250mm
  • 5
    FL230Z - Filtre,pour ventalisation,20mm grille,150x150mm, rechange
    FL230Z
    Filtre, pour ventalisation, 20mm grille, 150x150mm, rechange

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group