Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x800 FN017EW
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Jeu de fixations de vis 1 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres 26 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 4 produit(s) disponible(s) -
Rail DIN 34 produit(s) disponible(s) -
Composants Plaque et plastrons 17 produit(s) disponible(s) -
Enveloppe vide 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Jeu de fixations de vis
- Jeu de barres
- Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
- Rail DIN
- Composants Plaque et plastrons
- Enveloppe vide
- Composants de la porte
- Accessoires courants
- Accessoires de montage
- Plaque / cache / barrette d'inscription
- Composants panneau supérieur / toit
- Composants Panneau latéraux/arrière
- Vis
- Module de distribution pour commutateurs
- Module de distribution pour appareils montés en série
- Composants de tête et de socle
- Support de barres omnibus
- Moulure
- Guide-câble pour boîtiers / armoires
- Accessoires pour barres omnibus
- Clé de boîtier / d'armoire
- Charnière pour systèmes de distribution
- Ecrou à cage carrée
- Pochette / support documents
- Porte/panneau de commande
- Cloison de séparation comptage/distribution
- Vis à tête de marteau
- Jonction pour barres omnibus
- Bornier de mise à la terre pour distributeur
- système de verrouillage
- Plaque de montage pour boîte de distribution
- Entrée de câble pour coffret et armoire
-
UC967EBarre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750
-
UM92VBarre Cu gaine souple 40X6 800A longueur 2000
-
UC918160ALBarre profilée en aluminium, quadro evo L1800 2000A
-
UC918125ALBarre profilée en aluminium, quadro evo L1800 1250A
-
UC844Barre Cu perforée M10 50X5 longueur 1750
-
UC844EBarre Cu perforée M10 50X10 longueur 1750
-
UC922Barre Cu perforée M10 63x5 longeur 1750
-
UC922EBarre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750
-
UC966Barre Cu perforée , quadro system, M10, 80x5x1750mm
-
UC966EBarre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750
-
UC967Barre Cu perforée M10 100x5 longeur 1750
-
UT87EBarre Cu perforée M6 25X5mm longueur 1750
-
UC968EBarre Cu perforée M10 120X10 longueur 1750
-
KS72CBarre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
-
UM92WBarre Cu gaine souple 32X6 630A longueur 2000mm
-
UM92XBarre Cu gaine souple 20X2 160A longueur 2000mm
-
UM92YBarre Cu gaine souple 20X3 250A longueur 2000mm
-
UM92ZBarre Cu gaine souple 32X4 400A longueur 2000mm
-
UT88AEquerre simple fixation barres Cu 25X5mm quadro+
-
UT88BEquerre simple fixation barres Cu 50X5mm quadro+
-
FN047EWMontants de structure, quadro evo H2100
-
UC2080MDNKit 36M pour appareils modulaires DIN quadro evo 200x800
-
UC600FMontant fonctionnel avant, quadro evo H600 2 pièces
-
UC400FMontant fonctionnel avant, quadro evo H400 2 pièces
-
UC300FMontant fonctionnel avant, quadro evo H300 2 pièces
-
UC200FMontant fonctionnel avant, quadro evo H200 2 pièces
-
UC2000FMontant fonctionnel avant, quadro evo H2000 2 pièces
-
UC1800FMontant fonctionnel avant, quadro evo H1800 2 pièces
-
UC2000FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H2000 2 pièces
-
UC1800FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H1800 2 pièces
-
UC1600FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H1600 2 pièces
-
FN887ETraverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
-
FN046EWMontants de structure, quadro evo H1900
-
FN287EWMontant diviseur vertical, quadro evo 2100mm
-
FN286EWMontant diviseur vertical, quadro evo 1900mm
-
FN2100PDMontant vertical pour portes partielles, quadro evo H2100
-
FN1900PDMontant vertical pour portes partielles, quadro evo H1900
-
A09900Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
-
A099BRail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
-
A099CRail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
-
UC242Plastron plein h 150 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC8040FPPlastron ventilé, quadro evo L800 P400
-
UC803040FPPlastron ventilé, quadro evo 800x300x400
-
UC297Plastron plein, quadro.evo, 800x400 mm
-
UC247Plastron, quadro.evo, pour coffret métallique, pleine, front, 800x800mm
-
FN297EDWPanneau Avant/arrière ajouré quadro evo 900x2100mm
-
FN296EDWPanneau Avant/arrière ajouré quadro evo 900x1900mm
-
UC240Plastron plein h 75 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC241Plastron plein h 50 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC8020PLPlastron avec persiennes, quadro.system, 800x200
-
UC243Plastron plein h 200 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC244Plastron plein h 300 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC245Plastron plein h 400 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC246Plastron plein h 600 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC249Plastron plein h 100 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
FN948EPlaque de couverture quadro+ pour fermer l'espace entre 2 cellules p 900mm
-
UC8010PLPlastron avec persiennes, quadro.system, 800x100
-
FN950Kit de juxtaposition latérale Quadro+ p toutes les cellules galvanisé 40/10ème
-
UC969Ecrous-clips et vis M5 pour platine perforée (25 pièces) Quadro et Beha-set
-
FN954EKit de juxtaposition dos à dos pour cellules quadro+
-
UC821Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
-
UC200FUTraverse perforée en C, quadro evo L200
-
UC275FUTraverse perforée en C, quadro evo L275
-
UC475FUTraverse perforée en C, quadro evo L475
-
UC600FUTraverse perforée en C, quadro evo L600
-
UC700FUTraverse perforée en C, quadro evo L700
-
UC900FUTraverse perforée en C, quadro evo L900
-
UC800FUTraverse perforée en C, quadro evo L800
-
UC000XHPKit de montage classe II appareils h3 et h3+ dans quadro.evo
-
UC835XHPIsolateur support M8x35mm
-
UC856EVis, quadro system, seul-autotaraudeuse, pour coffret métallique, M6x10mm, 25pièces
-
UC000FUSupport de fixation, pour barres perforées, quadro evo
-
UC977
-
FN944EPlaque de couverture Quadro+ pour fermer l'espace entre 2 cellules p 800mm
-
FN943EPlaque de couverture Quadro+ pour fermer l'espace entre 2 cellules p 600mm
-
UC296Plastron.evo, pour coffret métallique, creusé, 300x800mm
-
UC298Plastron.evo, pour coffret métallique, creusé, 600x800mm
-
FN1990AFCadre de finition IP30/31 quadro evo 1900x900
-
FN2190AFCadre de finition IP30/31 quadro evo 2100x900
-
FN377EPanneau fixe latéral, quadro evo, 800x2100mm
-
FN376EPanneau fixe latéral, quadro evo, 800x1900mm
-
FN366EPanneau fixe latéral, quadro evo, 600x1900mm
-
FN297EParoi arrière, quadro, pleine, 900x2100mm
-
FN296EPanneau arrière vissé Quadro+ h 1900 l 900
-
FN267EPanneau, quadro, avant et arrière, 200x2100mm
-
FN266EPanneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 200mm
-
UC686HKit 1xH1600 vertical, quadro evo 800x600
-
UCBS80BBSupport de barres monté en groupe, quadro, 800A
-
UC283PNKit vertical 3xP250, quadro.evo, 800x300
-
UC283PMNKit vertical 3xP250, quadro.evo, 800x300 motorisé
-
UC283PWNKit vertical 2xP250 débrochable, quadro.evo, 800x300
-
UC283PDNKit 4xP250 quadro.evo, 800x300, vertical
-
UC183PINKit vertical 2xP160, quadro.evo, 800x300 avec interverrouillage
-
UC183PNKit vertical 4xP160, quadro.evo, 800x300
-
UC183PPNKit vertical 3xP160 déconnectable, quadro.evo, 800x300
-
UC686HDKit 2xH1600, quadro evo, 800x600 mm
-
UC586HKit 2xH1000 vertical, quadro.evo 800x600
-
UC322HKit, quadro system, pour coffret métallique, MCCB, vertical, 250A, 300x800mm
-
UC686HMKit 1xH1600 vertical+motor, quadro evo 800x600
-
UC586HMKit 2xH1000 vertical+motor, quadro.evo 800x600
-
UC584HKit quadro.evo 1x h3 H1000, 800x400 mm, horizontal
-
UC182Pkit 1xBM Quadro.system H3+P160, 800x200, horizontal
-
UC183Pkit 3xBM Quadro.system H3+P160, 800x300, vertical
-
UC183PDkit 5x4P/5x3P BM Quadro.system H3+P160, 800x300, vertical
-
UC183PIkit 2xBM Quadro.system H3+P160, 800x300, vertical, pour interverrouillage
-
UC282PRkit 1xBM Quadro.system H3+P250, 800x200, horizontal, avec ou sans diff
-
UC825Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 630-1600A 1 ou 2 barres
-
UC824Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 4P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
-
UC830Support pour jeu de barres étagé latéral quadro 250A pour barre 20x5mm
-
UC600BBTraverse porte-barres pour quadro evo, L600
-
UC700BBTraverse porte-barres pour quadro evo, L700
-
UC800BBTraverse porte-barres pour quadro evo, L800
-
UC820NSupport barre Quadro4-Quadro5 4P 160-250-630A arr à plat
-
UC828Ecran protection jdb 400-630A 1000x212
-
UC827Ecran protection jdb 160-630A 1000x294
-
UC826Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations
-
UC8110BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(1 barre de 10mm)
-
UC8210BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(2 barres de 10mm)
-
UC825BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(2 barres de 5mm)
-
UC8310BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(3 barres de 10mm)
-
UC000BBKit support isolant pour jeu de barres, quadro evo, 4pcs
-
FN711EPorte interne, quadro 900x2100mm
-
UC886PDHPorte partielle ACB HW 4000 A, quadro evo, 800x600 mm
-
FN526EPorte pleine, quadro evo, H1900 W900 mm
-
FN517EPorte vitrèe, quadro evo, H2100 W700 mm
-
FN506EPorte pleine, quadro evo, H1900 W700 mm
-
FN536EPorte vitrèe, quadro evo, H1900 W900 mm
-
FN516EPorte vitrèe, quadro evo, H1900 W700 mm
-
FN507EPorte pleine, quadro evo, H2100 W700 mm
-
FN527EPorte pleine, quadro evo, H2100 W900 mm
-
FN537EPorte vitrèe, quadro evo, H2100 W900 mm
-
FN8020FDWPlastron partiel vissé, quadro evo 800x200
-
FN706EPorte interne, quadro 900x1900mm
-
FN8060PGWPorte partielle vitrée, quadro evo 800x600
-
FN8060PDWPorte partielle, quadro evo 800x600
-
FN8040PGWPorte partielle vitrée, quadro evo 800x400
-
FN8040PDWPorte partielle, quadro evo 800x400
-
FN8030PDWPorte partielle, quadro evo 800x300
-
FN8020PDWPorte partielle, quadro evo 800x200
-
FN8020MDWPorte partielle DIN rail, quadro evo 800x200
-
UC200FLCloison latérale avant, quadro evo H200
-
UC886HWKit ACB HW 4000 A, quadro evo 800x600
-
UC1080FULCloison latérale complète, quadro evo 100x800
-
UC6080FULCloison latérale complète, quadro evo 600x800
-
UC4080FULCloison latérale complète, quadro evo 400x800
-
UC3080FULCloison latérale complète, quadro evo 300x800
-
UC2080FULCloison latérale complète, quadro evo 200x800
-
UC1580FULCloison latérale complète, quadro evo 150x800
-
UC600FLCloison latérale avant, quadro evo H600
-
UC400FLCloison latérale avant, quadro evo H400
-
UC300FLCloison latérale avant, quadro evo H300
-
UC8040BHCloison arrière horizontale, quadro evo 350x800
-
UC150FLCloison latérale avant, quadro evo H150
-
UC6080BLCloison latérale arrière, quadro evo 600x800
-
UC4080BLCloison latérale arrière, quadro evo 400x800
-
UC3080BLCloison latérale arrière, quadro evo 300x800
-
UC2080BLCloison latérale arrière, quadro evo 200x800
-
UC1580BLCloison latérale arrière, quadro evo 150x800
-
UC800FHCloison avant horizontale, quadro evo L800
-
UC1600BHCloison arrière horizontale, quadro evo 1250/1600A
Caractéristiques techniques
-
Hauteur50 mm
-
Largeur900 mm
-
Profondeur800 mm
-
Avec entrée de câbleNon
-
Avec désaérationNon
-
CouleurBlanc pur
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Adapté aux plaques de toitOui
-
Adapté aux plaques de solOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit FN017EW
Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x800
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB