The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Cellules et accessoires quadro evo
    • FN9080DR
    EAN
    3250610014424
    Conditionnement
    1 pièce
    • Cellules et accessoires quadro evo

    Plaque entrée prédécoupes plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x800 FN9080DR

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Plaque entrée prédécoupes plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x800

    FN9080DR

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1,5 mm
    • Largeur
      900 mm
    • Profondeur
      800 mm
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Galvanisé

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FN9080DR
    PDF
    Rapport RoHS FN9080DR
    PDF

    Documents

    • Image FN9080DR | Hager Afrique

      Image produit FN9080DR

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FN9080DR | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FN9080DR

      Plaque entrée prédécoupes plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x800

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
    • 2
      FN887E - Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
      FN887E
      Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
    • 3
      FL236Z - Filtre,pour ventalisation,67mm grille,325x325mm
      FL236Z
      Filtre, pour ventalisation, 67mm grille, 325x325mm
    • 4
      FL234Z - Filtre,pour ventalisation,20-32mm grille,250x250mm
      FL234Z
      Filtre, pour ventalisation, 20-32mm grille, 250x250mm
    • 5
      FL230Z - Filtre,pour ventalisation,20mm grille,150x150mm, rechange
      FL230Z
      Filtre, pour ventalisation, 20mm grille, 150x150mm, rechange

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group