The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Cellules et accessoires quadro evo
    • FN887E
    EAN
    3250610190654
    Conditionnement
    4 Pièces
    • Cellules et accessoires quadro evo

    Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm FN887E

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm

    FN887E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      700 mm
    • Profondeur
      25 mm
    • Longueur
      800 mm
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Galvanisé à chaud

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FN887E
    PDF
    Rapport RoHS FN887E
    PDF

    Documents

    • Image FN887E | Hager Afrique

      Image produit FN887E

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FN887E | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FN887E

      Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC3560BH - Cloison arrière horizontale, quadro evo 600x400
      UC3560BH
      Cloison arrière horizontale, quadro evo 600x400
    • 2
      FZ850 - Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+
      FZ850
      Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+
    • 3
      UC900FU - Traverse perforée en C, quadro evo L900
      UC900FU
      Traverse perforée en C, quadro evo L900
    • 4
      UC988 - Traverse universelle 250
      UC988
      Traverse universelle 250
    • 5
      UC989 - Traverses universelles L700 mm
      UC989
      Traverses universelles L700 mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group