The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
  • Cellules et accessoires quadro evo
  • FN007E
  • Systèmes de distribution

Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x2100 FN007E

EAN
3250612511723
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x2100

FN007E

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (6)
    • Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Composants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)
    • Jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires courants
    • Accessoires de montage
    • Composants de tête et de socle
    • Jeu de barres
    • Accessoires de transport
    • FN951

      Joint d'accouplement de cellules Quadro+ long 10m h 6mm

      0,00 €  / *
    • FN950

      Kit de juxtaposition latérale Quadro+ p toutes les cellules galvanisé 40/10ème

      0,00 €  / *
    • FN430E

      Kit association Quadro+ pour superposer 2 socles long 10m h 100mm + kit visserie

      0,00 €  / *
    • UC875

      Connecteur boîtier moulé 160-250 horiz-JDB arrière

      0,00 €  / *
    • FZ767

      Anneau de levage simple Quadro+ livré par 4 avec boulons M12

      0,00 €  / *
    • FZ760E

      Anneaux de levage double Quadro+ livrés par 2 avec boulons M12

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FN032EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x600

      0,00 €  / *
    • FN020EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x600

      0,00 €  / *
    • FN029EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600

      0,00 €  / *
    • FN031EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x600

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      2100 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profondeur
      600 mm
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      1,50 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP55
    • Classe de protection
      Classe I
    • Résistance aux chocs IK
      IK10
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Traitement
      Laqué
    • Matériau
      Acier
    Couvercle, porte
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      4000 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-11-15
    PDF
    242,30 kB
    Hager déclaration REACH FN007E
    PDF
    Hager Rapport RoHS FN007E
    PDF

    Documents

    • Image FN007E | Hager Afrique

      Image produit FN007E

    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-12-04 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-07-15

      PDF
      335,37 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      377,72 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      275,78 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-14

      PDF
      726,08 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-07-18

      PDF
      314,42 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
    • 2
      FN887E - Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
      FN887E
      Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
    • 3
      FL236Z - Filtre,pour ventalisation,67mm grille,325x325mm
      FL236Z
      Filtre, pour ventalisation, 67mm grille, 325x325mm
    • 4
      FL234Z - Filtre,pour ventalisation,20-32mm grille,250x250mm
      FL234Z
      Filtre, pour ventalisation, 20-32mm grille, 250x250mm
    • 5
      FL230Z - Filtre,pour ventalisation,20mm grille,150x150mm, rechange
      FL230Z
      Filtre, pour ventalisation, 20mm grille, 150x150mm, rechange

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group