Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600 FN029EW
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Jeu de fixations de vis 1 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres 29 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 4 produit(s) disponible(s) -
Composants Plaque et plastrons 18 produit(s) disponible(s) -
Enveloppe vide 2 produit(s) disponible(s) -
Composants de la porte 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Jeu de fixations de vis
- Jeu de barres
- Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
- Composants Plaque et plastrons
- Enveloppe vide
- Composants de la porte
- Accessoires courants
- Accessoires de montage
- Plaque / cache / barrette d'inscription
- Composants Panneau latéraux/arrière
- Vis
- Rail DIN
- Composants de tête et de socle
- Support de barres omnibus
- Borne de ligne principale
- Bornier de mise à la terre pour distributeur
- Moulure
- Guide-câble pour boîtiers / armoires
- Accessoires pour barres omnibus
- Clé de boîtier / d'armoire
- Charnière pour systèmes de distribution
- Module de distribution pour appareils montés en série
- Composants panneau supérieur / toit
- Ecrou à cage carrée
- Pochette / support documents
- Porte/panneau de commande
- Cloison de séparation comptage/distribution
- Plaque de montage pour boîte de distribution
- Vis à tête de marteau
- Jonction pour barres omnibus
- système de verrouillage
- Entrée de câble pour coffret et armoire
-
UC967EBarre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750
-
UM92VBarre Cu gaine souple 40X6 800A longueur 2000
-
UC832Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
-
UC842Barre Cu perforée M6 400A 32X5 longueur 1000
-
UC844Barre Cu perforée M10 50X5 longueur 1750
-
UC844EBarre Cu perforée M10 50X10 longueur 1750
-
UC922Barre Cu perforée M10 63x5 longeur 1750
-
UC922EBarre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750
-
UC966Barre Cu perforée , quadro system, M10, 80x5x1750mm
-
UC966EBarre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750
-
UC967Barre Cu perforée M10 100x5 longeur 1750
-
UT87EBarre Cu perforée M6 25X5mm longueur 1750
-
UC968EBarre Cu perforée M10 120X10 longueur 1750
-
KS72CBarre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
-
UM92WBarre Cu gaine souple 32X6 630A longueur 2000mm
-
UM92XBarre Cu gaine souple 20X2 160A longueur 2000mm
-
UM92YBarre Cu gaine souple 20X3 250A longueur 2000mm
-
UM92ZBarre Cu gaine souple 32X4 400A longueur 2000mm
-
UT88AEquerre simple fixation barres Cu 25X5mm quadro+
-
UT88BEquerre simple fixation barres Cu 50X5mm quadro+
-
UC231Plastron plein h 50 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC300Plastron 2 App mesure + 2 commut H200 L600
-
UC6040FPPlastron ventilé, quadro evo L600 P400
-
UC603040FPPlastron ventilé, quadro evo 600x300x400
-
UC3014x 92x92 trou kit, quadro.sys. 600x200 mm
-
UC237Plastron, quadro.evo, pour coffret métallique, pleine, front, 800x600mm
-
FN277EDWPanneau Avant/arrière ajouré quadro evo 700x2100mm
-
FN276EDWPanneau Avant/arrière ajouré quadro evo 700x1900mm
-
UC230Plastron plein h 75 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+
-
UC6020PLPlastron avec persiennes, quadro.system, 600x200
-
UC232Plastron plein h 150 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC233Plastron plein h 200 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC234Plastron plein h 300 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC235Plastron plein h 400 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC236Plastron plein h 600 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC239Plastron plein h 100 x l 600mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
FN947EPlaque de couverture quadro+ pour fermer l'espace entre 2 cellules p 700mm
-
UC6010PLPlastron avec persiennes, quadro.system, 600x100
-
FN950Kit de juxtaposition latérale Quadro+ p toutes les cellules galvanisé 40/10ème
-
UC969Ecrous-clips et vis M5 pour platine perforée (25 pièces) Quadro et Beha-set
-
FN954EKit de juxtaposition dos à dos pour cellules quadro+
-
UC821Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
-
UC200FUTraverse perforée en C, quadro evo L200
-
UC275FUTraverse perforée en C, quadro evo L275
-
UC475FUTraverse perforée en C, quadro evo L475
-
UC500FUTraverse perforée en C, quadro evo L500
-
UC600FUTraverse perforée en C, quadro evo L600
-
UC900FUTraverse perforée en C, quadro evo L900
-
UC800FUTraverse perforée en C, quadro evo L800
-
UC000XHPKit de montage classe II appareils h3 et h3+ dans quadro.evo
-
UC835XHPIsolateur support M8x35mm
-
UC856EVis, quadro system, seul-autotaraudeuse, pour coffret métallique, M6x10mm, 25pièces
-
UC000FUSupport de fixation, pour barres perforées, quadro evo
-
UC977
-
UC1800FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H1800 2 pièces
-
UC2060MDNKit 24M pour appareils modulaires DIN quadro evo 200x600
-
UC600BUMontant fonctionnel arrier, quadro evo H600
-
UC800BUMontant fonctionnel arrier, quadro evo H800
-
UC600FMontant fonctionnel avant, quadro evo H600 2 pièces
-
UC400FMontant fonctionnel avant, quadro evo H400 2 pièces
-
UC300FMontant fonctionnel avant, quadro evo H300 2 pièces
-
UC200FMontant fonctionnel avant, quadro evo H200 2 pièces
-
UC2000FMontant fonctionnel avant, quadro evo H2000 2 pièces
-
UC1800FMontant fonctionnel avant, quadro evo H1800 2 pièces
-
UC2000FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H2000 2 pièces
-
UC289Traverse uniserselle l 500mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC1600FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H1600 2 pièces
-
FN047EWMontants de structure, quadro evo H2100
-
FN046EWMontants de structure, quadro evo H1900
-
FN2100PDMontant vertical pour portes partielles, quadro evo H2100
-
FN1900PDMontant vertical pour portes partielles, quadro evo H1900
-
A09900Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
-
A099BRail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
-
A099CRail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
-
UC825Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 630-1600A 1 ou 2 barres
-
UC824Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 4P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
-
UC830Support pour jeu de barres étagé latéral quadro 250A pour barre 20x5mm
-
UC500BBTraverse porte-barres pour quadro evo, L500
-
UC820NSupport barre Quadro4-Quadro5 4P 160-250-630A arr à plat
-
UC834Ecran protection jdb latéral 250A 1000
-
UC828Ecran protection jdb 400-630A 1000x212
-
UC827Ecran protection jdb 160-630A 1000x294
-
UC826Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations
-
UC8110BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(1 barre de 10mm)
-
UC8210BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(2 barres de 10mm)
-
UC825BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(2 barres de 5mm)
-
UC8310BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(3 barres de 10mm)
-
UC000BBKit support isolant pour jeu de barres, quadro evo, 4pcs
-
UC163PPNKit 2xP160 quadro.evo, 600x300, vertical, déconnectable
-
UCBS80BBSupport de barres monté en groupe, quadro, 800A
-
UC263PPNKit 2xP250 quadro.evo, 600x300, vertical, déconnectable
-
UC262PPNKit quadro.evo 1x h3+ P250, 600x200 mm, horizontal, déconnectable
-
UC263PNKit 2xP250, quadro.evo, 600x300, vertical
-
UC263PMNKit 2xP250 , quadro.evo, 600x300, vertical, motorisé
-
UC263PDNKit 3xP250 quadro.evo, 600x300, vertical
-
UC264PRNKit 2xP250 quadro evo 600x400, vertical, avec differential
-
UC262PWNKit quadro.evo 1x h3+ P250, 600x200 mm, horizontal, débrochable
-
UC163PINKit 2xP160 quadro.evo, 600x300, vertical, avec interverrouillage
-
UC163PNKit 3xP160 avec différentiel, quadro.evo, 598x298, vertical
-
UC163PIkit 2xBM Quadro.system H3+P160, vertical, pour interverrouillage
-
UC162PPNKit quadro.evo 1x h3+ P160, 600x200 mm, horizontal, déconnectable
-
UC566HKit 1xH1000 vertical, quadro.evo 600x600
-
UC666HKit 1xH1600 vertical, quadro evo 600x600
-
UC666HMKit 1xH1600 vertical+motor, quadro evo 600x600
-
UC566HMKit 1xH1000 vertical+motor, quadro.evo 600x600
-
UC564HKit quadro.evo 1x h3 H1000, 600x400 mm, horizontal
-
UC162Pkit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontal
-
UC163Pkit 2xBM Quadro.system H3+P160, 600x300, vertical
-
FN089EPlaque passe-câbles pleine Quadro+ l 700mm p 600mm
-
FN60TBPWPlastrons haut et bas quadro evo L600
-
FN80TBPWPlastrons haut et bas quadro evo L800
-
FN7060CEWPlaque passe câbles ouverte basse pour quadro evo 700x600
-
FN7060RWNToit ventilé IP31 quadro evo 700x600
-
FN7060VTWPlaque supérieure ventilée IP30 quadro evo 700x600
-
FN6020FDWPlastron partiel vissé, quadro evo 600x200
-
FN6020MDWPorte partielle DIN rail, quadro evo 600x200
-
FN6020PDWPorte partielle, quadro evo 600x200
-
FN6030PDWPorte partielle, quadro evo 600x300
-
FN6040PDWPorte partielle, quadro evo 600x400
-
FN6040PGWPorte partielle vitrée, quadro evo 600x400
-
FN6060PDWPorte partielle, quadro evo 600x600
-
FN6060PGWPorte partielle vitrée, quadro evo 600x600
-
FN8020FDWPlastron partiel vissé, quadro evo 800x200
-
FN700EPorte interne, quadro 700x1900mm
-
FN701EPorte interne, quadro 700x2100mm
-
FN507EPorte pleine, quadro evo, H2100 W700 mm
-
FN516EPorte vitrèe, quadro evo, H1900 W700 mm
-
FN506EPorte pleine, quadro evo, H1900 W700 mm
-
FN517EPorte vitrèe, quadro evo, H2100 W700 mm
-
UC766PDHPorte partielle ACB HW 2000 A, quadro evo, 600x600 mm
-
UC4060BLCloison latérale arrière, quadro evo 400x600
-
UC766HWKit ACB HW 2000 A, quadro evo 600x600
-
UC3060FULCloison latérale complète, quadro evo 300x600
-
UC2060FULCloison latérale complète, quadro evo 200x600
-
UC1560FULCloison latérale complète, quadro evo 150x600
-
UC600FLCloison latérale avant, quadro evo H600
-
UC400FLCloison latérale avant, quadro evo H400
-
UC300FLCloison latérale avant, quadro evo H300
-
UC200FLCloison latérale avant, quadro evo H200
-
UC150FLCloison latérale avant, quadro evo H150
-
UC6060BLCloison latérale arrière, quadro evo 600x600
-
UC6080BHCloison arrière horizontale, quadro evo 800x800
-
UC3060BLCloison latérale arrière, quadro evo 300x600
-
UC2060BLCloison latérale arrière, quadro evo 200x600
-
UC1560BLCloison latérale arrière, quadro evo 150x600
-
UC6060FUHCloison horizontale complète, quadro evo 600x600
-
UC800FHCloison avant horizontale, quadro evo L800
-
UC600FHCloison avant horizontale, quadro evo L600
-
UC8080BHCloison arrière horizontale, quadro evo 800x800
-
UC8060BHCloison arrière horizontale, quadro evo 600x800
Caractéristiques techniques
-
Hauteur50 mm
-
Largeur700 mm
-
Profondeur600 mm
-
Avec entrée de câbleNon
-
Avec désaérationNon
-
CouleurBlanc pur
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Adapté aux plaques de toitOui
-
Adapté aux plaques de solOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit FN029EW
Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB