The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Systèmes de distribution pour quadro evo
    • A09800
    EAN
    3250610661703
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Armoires et coffrets à composer quadro4
    • Systèmes de distribution pour quadro4 et quadro5
    • Systèmes de distribution pour quadro evo
    • Voir plus

    Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 10mm l 35mm long 2m A09800

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 10mm l 35mm long 2m

    A09800

    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Documents

    • Image A09800 | Hager Afrique

      Image produit A09800

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit A09800 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit A09800

      Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 10mm l 35mm long 2m

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KS72C - Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
      KS72C
      Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
    • 2
      UC969 - Ecrous-clips et vis M5 pour platine perforée (25 pièces) Quadro et Beha-set
      UC969
      Ecrous-clips et vis M5 pour platine perforée (25 pièces) Quadro et Beha-set
    • 3
      UC234EM - 2x 92x92 trou kit,quadro.sys. 600x200 mm
      UC234EM
      2x 92x92 trou kit, quadro.sys. 600x200 mm
    • 4
      UC233EM - 3x 92x92 trou kit,quadro.sys. 600x200 mm
      UC233EM
      3x 92x92 trou kit, quadro.sys. 600x200 mm
    • 5
      A08800 - Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 7.5mm l 35mm long 2m
      A08800
      Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 7.5mm l 35mm long 2m

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group