The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Systèmes de distribution pour quadro evo
    • A099D
    EAN
    3250610662212
    Conditionnement
    25 Pièces
    • Systèmes de distribution pour quadro evo

    Ecrous coulissants électrozingué bichromaté pour rail A099C 1 lot de 6pcs A099D

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Ecrous coulissants électrozingué bichromaté pour rail A099C 1 lot de 6pcs

    A099D

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matériau
      Acier
    Dimensions
    • Profondeur
      90 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    Déclaration REACH A099D
    PDF
    Rapport RoHS A099D
    PDF

    Documents

    • Image A099D | Hager Afrique

      Image produit A099D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit A099D | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit A099D

      Ecrous coulissants électrozingué bichromaté pour rail A099C 1 lot de 6pcs

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC825 - Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 630-1600A 1 ou 2 barres
      UC825
      Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 630-1600A 1 ou 2 barres
    • 2
      UC922E - Barre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750
      UC922E
      Barre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750
    • 3
      UC800BB - Traverse porte-barres pour quadro evo, L800
      UC800BB
      Traverse porte-barres pour quadro evo, L800
    • 4
      UC912 - Conduit de câbles général,429x80x30mm,avec couver,L433mm
      UC912
      Conduit de câbles général, 429x80x30mm, avec couver, L433mm
    • 5
      UC844 - Barre Cu perforée M10 50X5 longueur 1750
      UC844
      Barre Cu perforée M10 50X5 longueur 1750

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group