The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Systèmes d'équipement pour quadro evo
    • UC603040FP
    EAN
    3250616379459
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes d'équipement pour quadro evo

    Plastron ventilé, quadro evo 600x300x400 UC603040FP

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Plastron ventilé, quadro evo 600x300x400

    UC603040FP

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Laqué
    Dimensions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profondeur
      400 mm
    • Hauteur d'encastrement
      300 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC603040FP
    PDF
    Rapport RoHS UC603040FP
    PDF

    Documents

    • Image UC603040FP | Hager Afrique

      Image produit UC603040FP

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC603040FP | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC603040FP

      Plastron ventilé, quadro evo 600x300x400

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-10-23 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2026-10-23

      PDF
      4,07 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC483HI - Kit interrupteur, quadro evo, 630A 800x300
      UC483HI
      Kit interrupteur, quadro evo, 630A 800x300
    • 2
      UC183HI - Kit interrupteur, quadro evo, 125/400A 800x300
      UC183HI
      Kit interrupteur, quadro evo, 125/400A 800x300
    • 3
      UC463HI - Kit interrupteur, quadro evo, 630A 600x300
      UC463HI
      Kit interrupteur, quadro evo, 630A 600x300
    • 4
      UC163HI - Kit interrupteur, quadro evo, 125/400A 600x300
      UC163HI
      Kit interrupteur, quadro evo, 125/400A 600x300
    • 5
      UC666HA - Kit interrupteur HA, quadro evo, 1600A 600x600
      UC666HA
      Kit interrupteur HA, quadro evo, 1600A 600x600

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group