The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Cellules et accessoires quadro evo
    • UC400FL
    EAN
    3250616376113
    Conditionnement
    1 pièce
    • Cellules et accessoires quadro evo

    Cloison latérale avant, quadro evo H400 UC400FL

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cloison latérale avant, quadro evo H400

    UC400FL

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equipement
    • Avec encoches pour connecteurs
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe I
    Dimensions
    • Hauteur
      394 mm
    • Largeur
      28 mm
    • Profondeur
      139 mm
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Galvanisé

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    Déclaration REACH UC400FL
    PDF
    Rapport RoHS UC400FL
    PDF

    Documents

    • Image UC400FL | Hager Afrique

      Image produit UC400FL

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC400FL | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC400FL

      Cloison latérale avant, quadro evo H400

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2025-02-12 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2025-02-12

      PDF
      5,76 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FN887E - Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
      FN887E
      Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
    • 2
      FN009E - Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x2100
      FN009E
      Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x2100
    • 3
      FN008E - Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x1900
      FN008E
      Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x1900
    • 4
      FN007E - Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x2100
      FN007E
      Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x2100
    • 5
      FN006E - Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x1900
      FN006E
      Armoire d'angle, quadro.plus 600x600x1900

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group