4x 92x92 trou kit,quadro.sys. 600x200 mm UC301
EAN
3250616133013
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 26 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Matière
-
MatériauAcier
-
TraitementGalvanisé à chaud
Dimensions
-
Hauteur200 mm
-
Largeur600 mm
-
Profondeur41 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Plus de documentation