The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Systèmes d'équipement pour quadro evo
    • UC263PMN
    EAN
    3250616377653
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes d'équipement pour quadro evo

    Kit 2xP250 , quadro.evo, 600x300, vertical, motorisé UC263PMN

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Kit 2xP250 , quadro.evo, 600x300, vertical, motorisé

    UC263PMN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires de montage
    • UC000XHP

      Kit de montage classe II appareils h3 et h3+ dans quadro.evo

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FN032EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x600

      0,00 €  / *
    • FN020EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x600

      0,00 €  / *
    • FN029EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600

      0,00 €  / *
    • FN031EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x600

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profondeur
      188 mm
    • Nombre d'unités
      2
    Equipement
    • Nombre de rangées
      0
    Capacité
    • Nombre de modules
      0
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe I
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Couvercle, porte
    • Armoire porte/couvercle
      Couvercle
    Usage interne uniquement
    • Nombre d'échelons de 75 mm de hauteur par tableau de distribution
      6
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      250 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC263PMN
    PDF
    Rapport RoHS UC263PMN
    PDF

    Documents

    • Image UC263PMN | Hager Afrique

      Image produit UC263PMN

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC263PMN | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC263PMN

      Kit 2xP250 , quadro.evo, 600x300, vertical, motorisé

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC666HA - Kit interrupteur HA, quadro evo, 1600A 600x600
      UC666HA
      Kit interrupteur HA, quadro evo, 1600A 600x600
    • 2
      UC463HI - Kit interrupteur, quadro evo, 630A 600x300
      UC463HI
      Kit interrupteur, quadro evo, 630A 600x300
    • 3
      UC483HI - Kit interrupteur, quadro evo, 630A 800x300
      UC483HI
      Kit interrupteur, quadro evo, 630A 800x300
    • 4
      UC183HI - Kit interrupteur, quadro evo, 125/400A 800x300
      UC183HI
      Kit interrupteur, quadro evo, 125/400A 800x300
    • 5
      UC233HA - Kit interrupteur HA, quadro evo, 160/250A 350x300
      UC233HA
      Kit interrupteur HA, quadro evo, 160/250A 350x300

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group