The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Systèmes d'équipement pour quadro evo
    • UC564H
    EAN
    3250616377141
    Conditionnement
    1 pièce
    • Systèmes d'équipement pour quadro evo

    Kit quadro.evo 1x h3 H1000, 600x400 mm, horizontal UC564H

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Kit quadro.evo 1x h3 H1000, 600x400 mm, horizontal

    UC564H

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires de montage
    • UC000XHP

      Kit de montage classe II appareils h3 et h3+ dans quadro.evo

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FN032EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 1000x600

      0,00 €  / *
    • FN020EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x600

      0,00 €  / *
    • FN029EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 700x600

      0,00 €  / *
    • FN031EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x600

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      400 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profondeur
      188 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Equipement
    • Nombre de rangées
      0
    Capacité
    • Nombre de modules
      0
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe I
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Couvercle, porte
    • Armoire porte/couvercle
      Couvercle
    Usage interne uniquement
    • Nombre d'échelons de 75 mm de hauteur par tableau de distribution
      8
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      1000 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    Déclaration REACH UC564H
    PDF
    Rapport RoHS UC564H
    PDF

    Documents

    • Image UC564H | Hager Afrique

      Image produit UC564H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC564H | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC564H

      Kit quadro.evo 1x h3 H1000, 600x400 mm, horizontal

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC2035AMD - Rail DIN réglable,quadro evo 200x350
      UC2035AMD
      Rail DIN réglable, quadro evo 200x350
    • 2
      UC2060AMD - Rail DIN réglable,quadro evo 200x600
      UC2060AMD
      Rail DIN réglable, quadro evo 200x600
    • 3
      UC2080AMD - Rail DIN réglable,quadro evo 200x800
      UC2080AMD
      Rail DIN réglable, quadro evo 200x800
    • 4
      UC8020PL - Plastron avec persiennes, quadro.system, 800x200
      UC8020PL
      Plastron avec persiennes, quadro.system, 800x200
    • 5
      UC262PWN - Kit quadro.evo 1x h3+ P250, 600x200 mm, horizontal, débrochable
      UC262PWN
      Kit quadro.evo 1x h3+ P250, 600x200 mm, horizontal, débrochable

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group