The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Cellules et accessoires quadro evo
    • UC821
    EAN
    3250616138216
    Conditionnement
    25 Pièces
    • Armoires et coffrets à composer quadro4
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5
    • Cellules et accessoires quadro evo
    • Voir plus

    Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823 UC821

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823

    UC821

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      60 mm
    • Profondeur
      25 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Matériau
      Acier

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    Déclaration REACH UC821
    PDF
    Rapport RoHS UC821
    PDF

    Documents

    • Image UC821 | Hager Afrique

      Image produit UC821

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UC821 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit UC821

      Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KS72C - Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
      KS72C
      Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
    • 2
      UM30A2 - Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880
      UM30A2
      Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880
    • 3
      UM30A1 - Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 430
      UM30A1
      Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 430
    • 4
      UM30A3 - Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280
      UM30A3
      Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280
    • 5
      UC992 - Entretoises,quadro system,M6 L80
      UC992
      Entretoises, quadro system, M6 L80

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group