The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
  • Cellules et accessoires quadro evo
  • FN9080VTW
  • Systèmes de distribution

Plaque supérieure ventilée IP30 quadro evo 900x800 FN9080VTW

EAN
3250610014127
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Plaque supérieure ventilée IP30 quadro evo 900x800

FN9080VTW

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • FN017EW

    Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x800

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    20 mm
  • Largeur
    900 mm
  • Profondeur
    800 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Non
Matière
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Blanc
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB

Documents

  • Image FN9080VTW | Hager Afrique

    Image produit FN9080VTW

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2024-12-04 | Hager Afrique

    Mode d'emploi International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
    FZ537
    Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
  • 2
    FL236Z - Filtre,pour ventalisation,67mm grille,325x325mm
    FL236Z
    Filtre, pour ventalisation, 67mm grille, 325x325mm
  • 3
    FL234Z - Filtre,pour ventalisation,20-32mm grille,250x250mm
    FL234Z
    Filtre, pour ventalisation, 20-32mm grille, 250x250mm
  • 4
    FL230Z - Filtre,pour ventalisation,20mm grille,150x150mm, rechange
    FL230Z
    Filtre, pour ventalisation, 20mm grille, 150x150mm, rechange
  • 5
    FL226Z - Grille de ventilation Quadro+ IP54 h 325mm l 325mm p 33mm
    FL226Z
    Grille de ventilation Quadro+ IP54 h 325mm l 325mm p 33mm

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group