Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x800 FN022EW
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Jeu de fixations de vis 1 produit(s) disponible(s) -
Jeu de barres 29 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 4 produit(s) disponible(s) -
Rail DIN 32 produit(s) disponible(s) -
Enveloppe vide 2 produit(s) disponible(s) -
Composants de la porte 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Jeu de fixations de vis
- Jeu de barres
- Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
- Rail DIN
- Enveloppe vide
- Composants de la porte
- Accessoires courants
- Accessoires de montage
- Plaque / cache / barrette d'inscription
- Composants panneau supérieur / toit
- Composants Panneau latéraux/arrière
- Vis
- Composants Plaque et plastrons
- Composants de tête et de socle
- Support de barres omnibus
- Borne de ligne principale
- Bornier de mise à la terre pour distributeur
- Moulure
- Guide-câble pour boîtiers / armoires
- Accessoires pour barres omnibus
- Clé de boîtier / d'armoire
- Charnière pour systèmes de distribution
- Module de distribution pour appareils montés en série
- Ecrou à cage carrée
- Pochette / support documents
- Porte/panneau de commande
- Profil
- Cloison de séparation comptage/distribution
- Vis à tête de marteau
- Jonction pour barres omnibus
- système de verrouillage
- Plaque de montage pour boîte de distribution
- Entrée de câble pour coffret et armoire
-
UC967EBarre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750
-
UM92VBarre Cu gaine souple 40X6 800A longueur 2000
-
UC832Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
-
UC842Barre Cu perforée M6 400A 32X5 longueur 1000
-
UC844Barre Cu perforée M10 50X5 longueur 1750
-
UC844EBarre Cu perforée M10 50X10 longueur 1750
-
UC922Barre Cu perforée M10 63x5 longeur 1750
-
UC922EBarre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750
-
UC966Barre Cu perforée , quadro system, M10, 80x5x1750mm
-
UC966EBarre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750
-
UC967Barre Cu perforée M10 100x5 longeur 1750
-
UT87EBarre Cu perforée M6 25X5mm longueur 1750
-
UC968EBarre Cu perforée M10 120X10 longueur 1750
-
KS72CBarre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
-
UM92WBarre Cu gaine souple 32X6 630A longueur 2000mm
-
UM92XBarre Cu gaine souple 20X2 160A longueur 2000mm
-
UM92YBarre Cu gaine souple 20X3 250A longueur 2000mm
-
UM92ZBarre Cu gaine souple 32X4 400A longueur 2000mm
-
UT88AEquerre simple fixation barres Cu 25X5mm quadro+
-
UT88BEquerre simple fixation barres Cu 50X5mm quadro+
-
UC1600FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H1600 2 pièces
-
UC2080MDNKit 36M pour appareils modulaires DIN quadro evo 200x800
-
UC800BUMontant fonctionnel arrier, quadro evo H800
-
UC600FMontant fonctionnel avant, quadro evo H600 2 pièces
-
UC400FMontant fonctionnel avant, quadro evo H400 2 pièces
-
UC300FMontant fonctionnel avant, quadro evo H300 2 pièces
-
UC200FMontant fonctionnel avant, quadro evo H200 2 pièces
-
UC2000FMontant fonctionnel avant, quadro evo H2000 2 pièces
-
UC1800FMontant fonctionnel avant, quadro evo H1800 2 pièces
-
UC2000FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H2000 2 pièces
-
UC1800FBMontant fonctionnel avant et arrière, quadro evo, H1800 2 pièces
-
FN887ETraverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
-
FN047EWMontants de structure, quadro evo H2100
-
FN046EWMontants de structure, quadro evo H1900
-
FN2100PDMontant vertical pour portes partielles, quadro evo H2100
-
FN1900PDMontant vertical pour portes partielles, quadro evo H1900
-
UC988Traverse universelle 250
-
A09900Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
-
A099BRail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
-
A099CRail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
-
FN950Kit de juxtaposition latérale Quadro+ p toutes les cellules galvanisé 40/10ème
-
UC969Ecrous-clips et vis M5 pour platine perforée (25 pièces) Quadro et Beha-set
-
FN954EKit de juxtaposition dos à dos pour cellules quadro+
-
UC821Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
-
UC700FUTraverse perforée en C, quadro evo L700
-
UC000XHPKit de montage classe II appareils h3 et h3+ dans quadro.evo
-
UC835XHPIsolateur support M8x35mm
-
UC856EVis, quadro system, seul-autotaraudeuse, pour coffret métallique, M6x10mm, 25pièces
-
UC000FUSupport de fixation, pour barres perforées, quadro evo
-
UC977
-
FN944EPlaque de couverture Quadro+ pour fermer l'espace entre 2 cellules p 800mm
-
FN943EPlaque de couverture Quadro+ pour fermer l'espace entre 2 cellules p 600mm
-
UC296Plastron.evo, pour coffret métallique, creusé, 300x800mm
-
UC298Plastron.evo, pour coffret métallique, creusé, 600x800mm
-
FN1945AFCadre de finition IP30/31 quadro evo 1900x450
-
FN2145AFCadre de finition IP30/31 quadro evo 2100x450
-
UC225Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC8040FPPlastron ventilé, quadro evo L800 P400
-
UC353040FPPlastron ventilé, quadro evo 350x300x400
-
UC297Plastron plein, quadro.evo, 800x400 mm
-
UC247Plastron, quadro.evo, pour coffret métallique, pleine, front, 800x800mm
-
UC227Plastron, quadro.evo, pour coffret métallique, pleine, front, 800x350mm
-
UC220Plastron plein h 75 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC221Plastron plein h 50 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC222Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC223Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC224Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
FN946EPlaque de couverture quadro+ pour fermer l'espace entre 2 cellules p 450mm
-
UC226Plastron plein h 600 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC240Plastron plein h 75 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC241Plastron plein h 50 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC242Plastron plein h 150 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC243Plastron plein h 200 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC244Plastron plein h 300 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC245Plastron plein h 400 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC246Plastron plein h 600 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
-
UC825Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 630-1600A 1 ou 2 barres
-
UC824Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 4P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
-
UC830Support pour jeu de barres étagé latéral quadro 250A pour barre 20x5mm
-
UC600BBTraverse porte-barres pour quadro evo, L600
-
UC700BBTraverse porte-barres pour quadro evo, L700
-
UC800BBTraverse porte-barres pour quadro evo, L800
-
UC820NSupport barre Quadro4-Quadro5 4P 160-250-630A arr à plat
-
UC834Ecran protection jdb latéral 250A 1000
-
UC828Ecran protection jdb 400-630A 1000x212
-
UC827Ecran protection jdb 160-630A 1000x294
-
UC826Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations
-
UC8110BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(1 barre de 10mm)
-
UC8210BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(2 barres de 10mm)
-
UC825BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(2 barres de 5mm)
-
UC8310BBKit pour jeu de barres, quadro evo, 4x(3 barres de 10mm)
-
UC000BBKit support isolant pour jeu de barres, quadro evo, 4pcs
-
UC233PWNKit 1xP250 débrochable, quadro.evo, 350x300 vertical
-
UCBS80BBSupport de barres monté en groupe, quadro, 800A
-
UC484PDNKit 3xP630 quadro evo, 800x400, vertical
-
UC436XRNKit 1xX630, 350x600, vertical quadro evo 350x600 sans diff
-
UC436PRNKit 1xP630 quadro evo , 350x600, vertical, avec differential
-
UC283PPNKit vertical 3xP250 déconnectable, quadro.evo, 800x300
-
UC283PNKit vertical 3xP250, quadro.evo, 800x300
-
UC233PNKit 1xP250, quadro.evo, 350x300 vertical
-
UC283PMNKit vertical 3xP250, quadro.evo, 800x300 motorisé
-
UC283PWNKit vertical 2xP250 débrochable, quadro.evo, 800x300
-
UC234PRNKit 1xP250 quadro evo 350x400, vertical, avec differential
-
UC133Pkit 1xBM Quadro.system H3+P160, 350x300, vertical
-
UC183PNKit vertical 4xP160, quadro.evo, 800x300
-
UC133PNKit 1xP160, quadro.evo, 350x300 vertical
-
UC183PPNKit vertical 3xP160 déconnectable, quadro.evo, 800x300
-
UC686HDKit 2xH1600, quadro evo, 800x600 mm
-
UC586HKit 2xH1000 vertical, quadro.evo 800x600
-
UC686HKit 1xH1600 vertical, quadro evo 800x600
-
UC686HMKit 1xH1600 vertical+motor, quadro evo 800x600
-
UC586HMKit 2xH1000 vertical+motor, quadro.evo 800x600
-
FN8020MDWPorte partielle DIN rail, quadro evo 800x200
-
FN8020PDWPorte partielle, quadro evo 800x200
-
FN8030PDWPorte partielle, quadro evo 800x300
-
FN8040PDWPorte partielle, quadro evo 800x400
-
FN8040PGWPorte partielle vitrée, quadro evo 800x400
-
FN8060PDWPorte partielle, quadro evo 800x600
-
FN8060PGWPorte partielle vitrée, quadro evo 800x600
-
FN510EPorte vitrèe, quadro evo, H1900 W450 mm
-
FN546EPorte pleine, quadro evo, H1900 W450 mm
-
FN547EPorte pleine, quadro evo, H2100 W450 mm
-
FN511EPorte vitrèe, quadro evo, H2100 W450 mm
-
UC400FLCloison latérale avant, quadro evo H400
-
UC8030FMDNKit de cloisonnement pour appareils modulaires quadro evo 800x300
-
UC8020VCloison verticale, quadro evo 800x200
-
UC8015Vcloison verticale, quadro evo 800x150
-
UC1040FULCloison latérale complète, quadro evo 100x400
-
UC6040FULCloison latérale complète, quadro evo 600x400
-
UC4040FULCloison latérale complète, quadro evo 400x400
-
UC3040FULCloison latérale complète, quadro evo 300x400
-
UC2040FULCloison latérale complète, quadro evo 200x400
-
UC1540FULCloison latérale complète, quadro evo 150x400
-
UC600FLCloison latérale avant, quadro evo H600
-
UC3580BHCloison arrière horizontale, quadro evo 800x400
-
UC300FLCloison latérale avant, quadro evo H300
-
UC200FLCloison latérale avant, quadro evo H200
-
UC150FLCloison latérale avant, quadro evo H150
-
UC4040BLCloison latérale arrière, quadro evo 400x400
-
UC3040BLCloison latérale arrière, quadro evo 300x400
-
UC2040BLCloison latérale arrière, quadro evo 200x400
-
UC1540BLCloison latérale arrière, quadro evo 150x400
-
UC3540FUHCloison horizontale complète, quadro evo 350x400
Caractéristiques techniques
-
Hauteur50 mm
-
Largeur450 mm
-
Profondeur800 mm
-
Avec entrée de câbleNon
-
Avec désaérationNon
-
CouleurBlanc pur
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Adapté aux plaques de toitOui
-
Adapté aux plaques de solOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit FN022EW
Cadres haut et bas armoire, quadro evo 450x800
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Déclaration de conformité International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB