The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
    • Cellules et accessoires quadro evo
    • FN1945AF
    EAN
    3250610013427
    Conditionnement
    1 pièce
    • Cellules et accessoires quadro evo

    Cadre de finition IP30/31 quadro evo 1900x450 FN1945AF

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cadre de finition IP30/31 quadro evo 1900x450

    FN1945AF

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Compatibilité
    • Adapté au type de coffret
      En saillie
    Connectivité
    • Type de montage
      Sans outil
    Accessoires
    • Type d'accessoires de montage
      Kit adaptateur
    Couvercle, porte
    • Armoire porte/couvercle
      Couvercle
    • Type de porte
      Porte simple

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FN1945AF
    PDF
    Rapport RoHS FN1945AF
    PDF

    Documents

    • Image FN1945AF | Hager Afrique

      Image produit FN1945AF

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FN1945AF | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FN1945AF

      Cadre de finition IP30/31 quadro evo 1900x450

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-12-04 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
    • 2
      FN887E - Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
      FN887E
      Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
    • 3
      FL236Z - Filtre,pour ventalisation,67mm grille,325x325mm
      FL236Z
      Filtre, pour ventalisation, 67mm grille, 325x325mm
    • 4
      FL234Z - Filtre,pour ventalisation,20-32mm grille,250x250mm
      FL234Z
      Filtre, pour ventalisation, 20-32mm grille, 250x250mm
    • 5
      FL230Z - Filtre,pour ventalisation,20mm grille,150x150mm, rechange
      FL230Z
      Filtre, pour ventalisation, 20mm grille, 150x150mm, rechange

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group