Der Matter-Standard

Der Smart-Home-Standard für vernetztes Wohnen


Was ist Matter?

Der Matter-Standard ist ein herstellerübergreifendes Protokoll für Smart-Home-Geräte, das auf Interoperabilität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit abzielt. Matter ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen Geräten unterschiedlicher Marken und Ökosystemen, wie Apple HomeKit, Google Home und Amazon Alexa. Ziel ist es, die Einrichtung von Smart-Home-Produkten zu vereinfachen. 


Komponenten eines
Matter Netzwerks

Matter-Bridge

Die Matter-Bridge ermöglicht, nicht-Matter-kompatible Smart-Home-Geräte in ein Matter-Netzwerk zu integrieren. Sie fungiert als Übersetzer zwischen dem Matter-Standard und anderen Protokollen, wie z.B. KNX. Dadurch können bestehende KNX Anwendungen in das Matter Ökosystem eingebunden werden. 

Matter-Hub

Der Matter-Hub sorgt dafür, dass unterschiedliche Matter-Geräte in einer Anlage miteinander kommunizieren können. Er ist ein unverzichtbares Muss jeder Matter-Installation. Die meisten Matter-Hubs sind gleichzeitig Matter-Controller. 

Matter-Controller

Der Matter-Controller wird zur Einrichtung, Steuerung und Verwaltung von Matter-kompatiblen Geräten in einem Smart-Home-Netzwerk verwendet.



Vorteile des
Matter-Standards

Der herstellerübergreifende Matter-Standard stellt die Kompatibilität und Zuverlässigkeit smarter Geräte sicher. Dadurch profitieren Kunden von einer einfacheren und effizienteren Nutzung ihrer Smart-Home-Technik.  

Einfache, intuitive und sichere Einrichtung

Matter-kompatible Geräte lassen sich ohne komplizierte Konfiguration in bestehende Systeme integrieren. 

Die Inbetriebnahme der Matter-Geräte ist herstellerübergreifend einheitlich - es wird nur eine App benötigt.

Zuverlässigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit

Der Matter-Standard sorgt für eine sichere Verbindung und einfache Steuerung der Geräte. 

Ökosystem-übergreifende Kompatibilität

Die Matter-Komponenten funktionieren unabhängig vom gewählten Ökosystem (z.B. Apple Home, Google Home, Amazon Alexa).

Flexibilität bei der Nutzung

Smart-Home-Geräte lassen sich über verschiedene Apps und Ökosysteme hinweg steuern. 

από


domovea als
Matter-Bridge

Die Matter-Bridge-Funktion in domovea erlaubt die nahtlose Integration von KNX-Geräten in das Matter-Ökosystem. Dadurch können Smart-Home-Assistenten wie Google Nest, Apple HomePod und  Amazon Alexa direkt mit KNX-Komponenten kommunizieren. Diese Funktion erleichtert die Verbindung zwischen KNX und Matter und ermöglicht eine einfache Steuerung über verschiedene Plattformen hinweg.

 

domovea kann derzeit die folgenden KNX-Geräte / Funktionen für Matter zugänglich machen: 

  • Licht (Ein/Aus, Dimmen)
  • Schaltbare Steckdosen 
  • Rollladen/Jalousien (öffnen/schließen)
  • Thermostate (ATC, Virtuelles Thermostat)
  • Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Binäreingang) 

 

Wir arbeiten daran, auch in Zukunft weitere Optionen anzubieten und neue Geräte zu integrieren.


Häufig gestellte Fragen

  • Was ist die Matter-Bridge Funktionalität in domovea?

    Die Matter-Bridge Funktion in domovea ermöglicht es, KNX-Geräte über das Matter-Protokoll mit Smart Home Assistenten wie Google Nest, Apple HomePod, Amazon Alexa und anderen zu verbinden.

  • Was ist der Unterschied zwischen einer Matter-Bridge und einem Matter-Controller?

    Eine Matter-Bridge fungiert als Gateway und ermöglicht die Integration von nicht Matter-kompatiblen Geräten in ein Matter-fähiges Smart Home Ökosystem. In unserem Fall integriert die domovea Matter-Bridge, Ihre KNX-Geräte in Ihre Matter-basierte Smart Home Lösung. Zusätzlich zur domovea Matter-Bridge wird ein Matter-Controller benötigt, wie Google Nest, Apple HomePod oder Amazon Alexa.


    Ein Matter-Controller ist ein Gerät, das Matter-fähige Smart Home Geräte innerhalb eines Matter-basierten Ökosystems verwaltet und steuert. Der Controller liefert die Benutzeroberfläche für die Einrichtung, Steuerung und Automatisierung von Geräten und fungiert als zentraler Hub.


    Hinweis: domovea ist kein Matter-Controller, sondern eine Matter-Bridge.

  • Welche Einrichtung (Hardware) benötige ich, damit die Matter-Bridge funktioniert?

    Sie benötigen einen domovea basic Server (TJAS671) oder einen domovea plus Server (TJAS471), einen Router mit DHCP und Wi-Fi, Netzwerk-Switches und einen kompatiblen Smart-Home-Assistant (z. B. Google, Apple, Amazon).

  • Welche Smart-Home-Assistants können mit Matter genutzt werden?

    Matter ist kompatibel mit Google Home, Apple Home, Amazon Alexa und anderen Smart-Home-Assistants, die das Matter-Protokoll unterstützen. Eine Liste aller verfügbaren Geräte finden Sie unter https://csa-iot.org/csa-iot_products/

     

  • Kann ich Geräte über mehrere Smart-Home-Assistenten gleichzeitig steuern?

    Ja, nach der Freigabe von Geräten über domovea und der ersten Kopplung mit einem Smart-Home-Assistant können weitere Kopplungen mit anderen Smart-Home-Assistenten eingerichtet werden (bis zu 3 parallel), sofern der ursprünglich gekoppelte Assistant die Übertragungsfunktion in ein anderes Ökosystem unterstützt.

     

  • Kann ich Gruppen und Automatisierungen, die ich in der domovea oder im Hager Pilot eingerichtet habe mit meinem Smart-Home-Assistant nutzen?

    Nein, derzeit werden Gruppen und Automatisierungen, die in domovea oder Hager Pilot eingerichtet wurden, nicht mit Smart-Home-Assistants geteilt.

  • Welche KNX-Geräte / Funktionen in domovea sind aktuell mit Matter kompatibel?

    domovea kann derzeit die folgenden KNX-Geräte / Funktionen für Matter zugänglich machen:

    • Licht (Ein/Aus, Dimmen)
    • Schaltbare Steckdosen
    • Rollladen/Jalousien (öffnen/schließen)
    • Thermostate (ATC, Virtuelles Thermostat)
    • Sensoren (Temperaturm Luftfeuchtigkeit, Binäreingang)

    Wir arbeiten daran, in Zukunft weitere Optionen anzubieten und neue Geräte zu integrieren.


Weitere Themen

domovea App

Mit der domovea App lässt sich die intelligente Gebäudesystemtechnik einfach und intuitiv mit einem Smartphone oder Tablet steuern. 

easy mit domovea

easy realisiert alle Grundfunktionen eines intelligenten Gebäudes und kann nach Belieben erweitert werden. 

Weiterbildung

Ob Online oder vor Ort – mit unserem Weiterbildungsangebot bleiben Sie immer auf dem neusten Stand rund um domovea, KNX und Matter.