H.ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ WLD9300GB
Διαθέσιμο σύντομα
Διατίθεται επίσης σε
Υλικό
Χρώμα προϊόντος - Μαύρο
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 21 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 8 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια με αισθητήρα για ανιχνευτή κίνησης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη3
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΓυαλί
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος81,20 mm
-
Πλάτος223,20 mm
-
Βάθος9,90 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης
-
Αντοχή σε κρούση IKIK02
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση