H.ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟ WLD9300BG
Διαθέσιμο σύντομα
Διατίθεται επίσης σε
Υλικό
Χρώμα προϊόντος - Μαύρο
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Πρίζες σούκο 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 24 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες τηλεφώνου/δικτύου 12 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 8 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη3
Υλικά
-
ΧρώμαΜαύρο
-
Κωδικός RAL9005
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΓυαλιστερό
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος80,70 mm
-
Πλάτος222,70 mm
-
Βάθος9,90 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Tools
Tools de-DE 2024-10-02
URL
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση