H.ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ WLD9300AW
Τιμή
140,11 €
/ τμχ
Διαμόρφωση του προϊόντος
Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.
Tools de-DE 2026-04-01
Άνοιγμα εργαλείωνTools de-DE 2025-11-13
Άνοιγμα εργαλείωνΠερισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπουτόν 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλήκτρο 14 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες Audio/Video 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλακίδια 8 διαθέσιμα προϊόντα -
Περιστροφικός διακόπτης 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων διακόπτη3
Υλικά
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9006
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΜεταχείρισηΑνοδιώμενο
Διαστάσεις
-
Ύψος81,20 mm
-
Πλάτος223,20 mm
-
Βάθος9,90 mm
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια, Κάθετα
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WLD9300AW
H.ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΛΕΥΚΟ
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση