ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h3+ x630 50kΑ ΡΥΘΜ. Θ-Μ 4P 630A HMW631DE
Τιμή
1.064,05 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Τύπου A για σειρές P250 και x/P630 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικό καλώδιο μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Προεκτάσεις και τερματικά σύνδεσης 5 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα630 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)50 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)85 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-285 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 400 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-250 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 660V (IEC/EN 60947-2)12 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 690V (IEC/EN 60947-2)12 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με IEC 60947687,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C σύμφωνα με IEC 60947673,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C σύμφωνα με IEC 60947659,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με IEC 60947644,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με IEC 60947630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με το IEC 60947614,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με το IEC 60947599,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με IEC 60947583,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με IEC 60947567 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με IEC 60947550,10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με το IEC 60947532,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με IEC 60947514,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με IEC 60947496,10 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
-
Θέση ουδετέρουΑριστερά
Ενεργοποίηση
-
Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα10 ms
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 690 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςTM A/A
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In145,2 W
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμικής προστασίας xIN0,63, 0,8, 1
Καλώδιο
-
Υλικό καλωδίουΧαλκός, Αλουμίνιο
Συμβατότητα
-
Συμβατό με RDC AOBΝαί
-
Κατάλληλο για ράγα DINΟχι
-
Κατάλληλο για πίνακα διανομήςΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος260 mm
-
Πλάτος185 mm
-
Βάθος150 mm
-
Κάτω μπάρα διανομής: πλάτος, ύψος, διάμετρος βίδα (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Άνω μπάρα διανομής: πλάτος, ύψος, διάμετρος βίδα (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης18 - 18 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη18 - 18 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη18 - 18 Nm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HMW631DE
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h3+ x630 50kΑ ΡΥΘΜ. Θ-Μ 4P 630A
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση