Το μοτέρ τηλεχειρισμού HXW042H της Hager για διακόπτες ισχύος x630 και P630 επιτρέπει απομακρυσμένο χειρισμό ON/OFF με τροφοδοσία 100-240V AC. Διαθέτει λειτουργία αυτόματης επαναφοράς και αποτελεί ιδανική λύση για συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμούς κτιρίων.
EAN
3250613200855
Συσκευασία
1 τμχ
ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΗΛ. ON/OFF ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ x630/P630 HXW042H HXW042H
Τιμή
1.141,67 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Βοηθητικό καλώδιο μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Ελεγκτές αυτόματης μεταγωγής 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Τάση εντολής AC100 - 240 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λειτουργίες
-
Με λειτουργία αυτόματης επαναφοράςΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXW042H
ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΗΛ. ON/OFF ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ x630/P630
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2025-01-21
PDF12,74 MB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση