Ο ελεγκτής αυτόματης μεταγωγής HZI855 της Hager με ενσωματωμένη οθόνη προσφέρει προηγμένο έλεγχο και παρακολούθηση συστημάτων εναλλαγής πηγών τροφοδοσίας. Συμβατός με μεταγωγικούς διακόπτες HIB και αυτόματους διακόπτες ισχύος, διαθέτει επικοινωνία Modbus RS485 για απομακρυσμένη διαχείριση και επιτήρηση. Η στιβαρή κατασκευή και η τοποθέτηση στην πόρτα του πίνακα τον καθιστούν ιδανικό για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες εφαρμογές τροφοδοσίας.
EAN
3250613362287
Συσκευασία
1 τμχ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ HIB & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ HZI855 HZI855
Τιμή
1.665,35 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μοτέρ για αυτόματους διακόπτες ισχύος 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Μεταγωγικοί διακόπτες με ηλεκτρική κίνηση 10 διαθέσιμα προϊόντα -
Διάφορα εξαρτήματα γείωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 13 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 415 V
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busMODBUS
Σύνδεση
-
Διατομή εξόδου με άκαμπτο αγωγό1,5 - 2,5 mm²
-
Έξοδος διατομής με εύκαμπτο αγωγό1,5 - 2,5 mm²
-
Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα busRS485
-
Τύπος σύνδεσης είσοδος busΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Είσοδος τύπου σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδεσης εξόδουΒιδωτοί ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων6
-
Αριθμός εισόδων6
-
Είδος ένδειξηςLCD
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-30 - 70 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 70 °C
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος10 W
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΠόρτα
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος του κυκλώματος ελέγχου και των βοηθητικών επαφών0,6 - 5 Nm
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, Πηγή τροφοδοσίας, Σενάρια
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων100 KB - 1 MB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI855
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ HIB & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ
PDF -
Operating manual
Instruction manual - EN
HZI855
PDF9,43 MB -
Installation manual
Installation manual el-GR 2024-04-08
PDF2,65 MB -
Other Documents
Other Documents International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση