ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. x250 HXB042H
EAN
3250613346522
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
590,93 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ελεγκτές αυτόματης μεταγωγής 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Τάση εντολής AC230 - 240 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λειτουργίες
-
Με λειτουργία αυτόματης επαναφοράςΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2014-03-20
PDF2,23 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση