ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x250 40kΑ 4P 160Α ΡΥΘΜ. HNB161H
Τιμή
559,27 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Προεκτάσεις και τερματικά σύνδεσης 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντάπτορες ράγας DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Μοτέρ για αυτόματους διακόπτες ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Τύπου A-HI για σειρές x160 και x250 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN160 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)40 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C σύμφωνα με το IEC 60947189,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με το IEC 60947182,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C σύμφωνα με το IEC 60947178,70 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C σύμφωνα με το IEC 60947175,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με το IEC 60947171,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με το IEC 60947167,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με το IEC 60947163,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με το IEC 60947160 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με το IEC 60947156 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με το IEC 60947152 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με το IEC 60947147,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C σύμφωνα με το IEC 60947185,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με το IEC 60947143,50 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με το IEC 60947139,20 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με το IEC 60947134,80 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
-
Θέση ουδετέρουΑριστερά
Ενεργοποίηση
-
Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα10 ms
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 415 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςTM A/A
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN32,60 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας1.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών4.000
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής35 - 150 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού35 - 185 mm²
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμικής προστασίας xIN0,63, 0,8, 1
-
Ρύθμιση εύρους βραχυκυκλώματος, βραχέως χρόνου0 - 0 A
Καλώδιο
-
Υλικό καλωδίουΧαλκός
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΟχι
-
Κατάλληλο για πίνακα διανομήςΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος165 mm
-
Πλάτος140 mm
-
Βάθος96 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης12 - 12 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος κάτω από τον ακροδέκτη12 - 12 Nm
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος άνω ακροδέκτη12 - 12 Nm
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Χρόνος ενεργοποίησης μαγνητικής προστασίας0 - 0 ms
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HNB161H
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x250 40kΑ 4P 160Α ΡΥΘΜ.
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF277,07 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση