Το πηνίο έλλειψης τάσης HXA015H της Hager για διακόπτες ισχύος x160, x250 και x630 εξασφαλίζει αυτόματη απόζευξη σε περίπτωση πτώσης τάσης, προστατεύοντας τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση. Λειτουργεί στα 380-450V AC και αποτελεί ιδανική λύση για βιομηχανικούς και εμπορικούς πίνακες.
EAN
3250613346409
Συσκευασία
1 τμχ
ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 380-450VAC x160-P160-x250-P250-x630-P630 HXA015H HXA015H
Τιμή
88,68 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου2,30 VA
-
Απώλεια ισχύος στο IN2,30 W
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Τάση
-
Τάση εντολής AC380 - 450 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 450 V
Λειτουργίες
-
Με καθυστέρησηΟχι
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXA015H
ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 380-450VAC X160,X250
PDF -
Installation manual
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installation manual International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση