ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160,X250 HXA005H
Τιμή
63,81 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου2,93 VA
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Τάση
-
Τάση εντολής AC380 - 450 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 450 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC0 - 0 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXA005H
ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160,X250
PDF -
Installation manual
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installation manual International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση