ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. h1600 HXF042H
EAN
3250613370480
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.604,89 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Τάση εντολής AC200 - 230 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2014-03-20
PDF2,20 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση