Το πηνίο εργασίας HXA004H της Hager για διακόπτες ισχύος x160 και x250 επιτρέπει απομακρυσμένο χειρισμό και ηλεκτρική απόζευξη μέσω τάσης 200-240V AC. Αποτελεί ιδανική επιλογή για εφαρμογές αυτοματισμού, συστήματα ασφαλείας και κεντρική διαχείριση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
EAN
3250613346348
Συσκευασία
1 τμχ
ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 200-240V AC X160,X250 HXA004H HXA004H
Τιμή
64,43 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου3,36 VA
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Τάση
-
Τάση εντολής AC200 - 240 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue200 - 240 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC0 - 0 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXA004H
ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 200-240V AC X160,X250
PDF -
Installation manual
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installation manual International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση