Η βοηθητική επαφή HXA021H της Hager, με 1NO+1NC, προσφέρει αξιόπιστη ένδειξη θέσης και σηματοδότηση για τους διακόπτες ισχύος x160 και x250. Η κουμπωτή τοποθέτηση και οι συνδέσεις quickconnect επιταχύνουν την εγκατάσταση, ενώ η δυνατότητα ενσωμάτωσης σε συστήματα αυτοματισμού βελτιώνει τον έλεγχο και την εποπτεία της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
EAN
3250613346416
Συσκευασία
1 τμχ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1ΝO+1NC 230V X160,250 HXA021H HXA021H
Τιμή
22,63 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα 230 V AC153 A
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςquickconnect
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Σύνδεση
-
Είδος επαφών1NC+1NO
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui250 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp1.500 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC/DC
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN3 W
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών INV0
-
Αριθμός επαφών NC1
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXA021H
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1ΝO+1NC 230V X160,250
PDF -
Installation manual
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installation manual International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση