ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X250Α ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ HIB425M
EAN
3250613191375
Συσκευασία
1 τμχ
1.960,57 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ελεγκτές αυτόματης μεταγωγής 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG50 kA
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1164.000 W
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2021-09-02
PDF1,47 MBInstallation manual el-GR 2021-09-02
PDF1,52 MB -
Enduserquickguide
Enduserquickguide zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kBDeclaration of conformity 2024-10-21
PDF637,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση