ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X400Α ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ HIC440G
EAN
3250613131814
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
3.174,25 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG50 kA
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1263.000 W
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Enduserquickguide
Enduserquickguide el-GR 2018-07-20
PDF3,56 MBEnduserquickguide en-GB 2016-05-25
PDF2,21 MBEnduserquickguide zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-07
PDF621,91 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση