Ο μεταγωγικός διακόπτης HIC440E της Hager, 4 πόλων 400A, με ενσωματωμένο ελεγκτή αυτόματης μεταγωγής και δυνατότητες επικοινωνίας, εξασφαλίζει αξιόπιστη εναλλαγή μεταξύ δύο πηγών τροφοδοσίας. Αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για κρίσιμα φορτία σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προσφέροντας αδιάλειπτη λειτουργία και δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου.
EAN
3250613131807
Συσκευασία
1 τμχ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X400Α ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ + ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ HIC440E HIC440E
Τιμή
4.657,51 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG50 kA
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1263.000 W
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
-
Κατάλληλο για πίνακα διανομήςΝαί
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Ηλεκτρική μέτρηση, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΟχι
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HIC440E
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X400Α ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ + ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
PDF -
Installation manual
QuickStart HIC4xxE 125-630A EL
Installation manual el-GR 2021-07-09
PDF3,05 MB
QuickStart HIC4xxE 125-630A EN
Installation manual International 2021-07-09
PDF3,09 MB -
User manual
User manual zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση