Ο ελεγκτής αυτόματης μεταγωγής HZI825 της Hager εξασφαλίζει την αξιόπιστη διαχείριση και εναλλαγή πηγών τροφοδοσίας σε συνδυασμό με μεταγωγικούς διακόπτες HIB. Διαθέτει οθόνη ενδείξεων και δυνατότητα επικοινωνίας Modbus RS485 για απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο. Αποτελεί ιδανική λύση για εφαρμογές που απαιτούν συνέχεια τροφοδοσίας και αυτοματοποιημένη λειτουργία σε εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια.
EAN
3250613362270
Συσκευασία
1 τμχ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ HIB HZI825 HZI825
Τιμή
1.046,80 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μεταγωγικοί διακόπτες με ηλεκτρική κίνηση 10 διαθέσιμα προϊόντα -
Διάφορα εξαρτήματα γείωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 10 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue240 - 415 V
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busMODBUS
Σύνδεση
-
Διατομή εξόδου με άκαμπτο αγωγό1,5 - 2,5 mm²
-
Έξοδος διατομής με εύκαμπτο αγωγό1,5 - 2,5 mm²
-
Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα busRS485
-
Τύπος σύνδεσης είσοδος busΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Είσοδος τύπου σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Τύπος σύνδεσης εξόδουΒιδωτοί ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός εξόδων4
-
Αριθμός εισόδων5
-
Είδος ένδειξηςLCD
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-30 - 70 °C
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος10 W
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
-
Ονομαστική ροπή σφίξιματος του κυκλώματος ελέγχου και των βοηθητικών επαφών0,58 - 0,58 Nm
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI825
ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ HIB
PDF -
Operating manual
Operating manual International 2021-09-24
PDF5,55 MB -
Installation manual
ID1_HZI815-HZI825_6LE007316Ab_EN_web.pdf
Installation manual International 2021-02-03
PDF1,84 MB
ID1_HZI815-HZI825_6LE007397Ab_EL_web.pdf
Installation manual el-GR 2021-02-03
PDF1,89 MB -
Other Documents
Other Documents International 2020-01-01
XLS541,00 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση