Το μοτέρ απομακρυσμένου χειρισμού HXT042H της Hager επιτρέπει την ηλεκτρική ενεργοποίηση και απενεργοποίηση διακοπτών και αποζευκτών ισχύος από απόσταση, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια στη διαχείριση της εγκατάστασης. Λειτουργεί με τάση εντολής 230-240V AC και διαθέτει αυτόματη επαναφορά, αποτελώντας ιδανική λύση για βιομηχανικούς, εμπορικούς και κτιριακούς πίνακες όπου απαιτείται απομακρυσμένος έλεγχος και ταχύτερη επέμβαση.
EAN
3250613154929
Συσκευασία
1 τμχ
ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΗΛ. ON/OFF ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ P250 HXT042H HXT042H
Τιμή
763,39 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Ελεγκτές αυτόματης μεταγωγής 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 17 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Τάση εντολής AC230 - 240 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λειτουργίες
-
Με λειτουργία αυτόματης επαναφοράςΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXT042H
ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΗΛ. ON/OFF ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ P250
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2024-03-08
PDF8,37 MB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση