Ο αυτόματος διακόπτης ισχύος h3+ P250 HET040JR της Hager, 3 πόλων και 40A, με μονάδα LSI, συνδυάζει υψηλή ικανότητα διακοπής και ευέλικτες ρυθμίσεις προστασίας για αποτελεσματική προστασία γραμμών και φορτίων. Η συμπαγής σχεδίαση, η αμφίδρομη τροφοδότηση και η δυνατότητα προσαρμογής των παραμέτρων λειτουργίας τον καθιστούν ιδανικό για σύγχρονους πίνακες διανομής σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
EAN
3250613176167
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h3+ P250 70kΑ LSI 3P 40A HET040JR HET040JR
Τιμή
834,20 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Χεριστήρια με κλείδωμα για αυτόματους διακόπτες ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικό καλώδιο μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Προεκτάσεις και τερματικά σύνδεσης 5 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN40 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)85 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)85 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)70 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 415V (IEC/EN 60947-2)70 kA
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 230V (EN 60947-2)2,50 kA
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2)2,50 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 690V (IEC/EN 60947-2)6 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V σύμφωνα με το IEC 60947-285 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-285 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 240 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-285 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 380 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-250 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 400 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-250 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 415 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-250 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 690 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-26 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με το IEC 6094740 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
-
Θέση ουδετέρουΧωρίς ουδέτερο
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση του ρεύματος Ir1 μέσω του επιλογέα16 A, 18 A, 20 A, 22 A, 25 A, 28 A, 32 A, 34 A, 37 A, 40 A
-
Ρύθμιση εύρους βραχυκυκλώματος, βραχέως χρόνου21,9 - 400,0 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης12 - 12 Nm
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 690 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςLSI
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN1,14 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In0,38 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας10.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών40.000
Εξοπλισμός
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή0
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-23
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής35 - 150 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού35 - 185 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης
Καλώδιο
-
Υλικό καλωδίουΧαλκός, Αλουμίνιο
Διαστάσεις
-
Ύψος165 mm
-
Πλάτος105 mm
-
Βάθος97 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΟχι
-
Συμβατό με RDC AOBΟχι
-
Κατάλληλο για πίνακα διανομήςΝαί
Τροφοδοσία
-
Θέση τροφοδοσίας ρεύματοςΑμφίδρομη
Ηλεκτρική προστασία
-
Προστασία υπερφόρτωσης μακράς διάρκειας (ltd): καθυστέρηση (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Προστασία βραχυχρόνιου χρόνου (std): ρεύμα (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Προστασία σύντομης διάρκειας (std): καθυστέρηση (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Στιγμιαία προστασία (li): συντελεστής ρύθμισης του επιλογέα3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HET040JR
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h3+ P250 70kΑ LSI 3P 40A
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2018-06-04
PDF2,86 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Installation manual International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP file
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP file International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-25
PDF461,97 kBDeclaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση