Το εξάρτημα κλειδώματος HXA039H της Hager για διακόπτες ισχύος X160 και X250 επιτρέπει το ασφαλές κλείδωμα της χειρολαβής στις θέσεις ON και OFF, αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένους χειρισμούς και ακούσιες επαναφορές. Αποτελεί ιδανική λύση για εφαρμογές lockout/tagout (LOTO), ενισχύοντας την ασφάλεια κατά τη συντήρηση και τη λειτουργία ηλεκτρικών πινάκων σε επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250613346478
Συσκευασία
1 τμχ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160-X250 HXA039H HXA039H
Τιμή
11,68 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXA039H
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ X160-X250
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF37,95 MB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση