The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
    • Εξαρ­τήματα αυτόματων διακοπτών ισχύος
    • HXB071H
    Το καλώδιο μανδάλωσης HXB071H της Hager, μήκους 1,5 μέτρου, προορίζεται για εφαρμογές αλληλομανδάλωσης διακοπτών και μηχανισμών σε ηλεκτρικούς πίνακες. Το αυξημένο μήκος προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη δρομολόγηση, ενώ συμβάλλει στην ασφαλή λειτουργία των συστημάτων μεταγωγής και εφεδρικής τροφοδοσίας σε επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250613112943
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα αυτόματων διακοπτών ισχύος

    ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 1,5m HXB071H HXB071H

    Τιμή
    52,40 €
    / τμχ
    52,40 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 1,5m HXB071H

    HXB071H

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP4X

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HXB071H
    PDF
    RoHS report HXB071H
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HXB071H | Hager

      Εικόνα προϊόντος HXB071H

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXB071H | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXB071H

      ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 1,5m

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2021-08-02 | Hager

      Installation manual International 2021-08-02

      PDF
      9,97 MB
      Εικόνα Notice Interverrouillage disj h250-h1000 | Hager

      Notice Interverrouillage disj h250-h1000

      Installation manual International 2013-02-06

      PDF
      3,58 MB
    • Handbook

      Εικόνα Technical catalogue | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HXF042H - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. h1600 HXF042H
      HXF042H
      ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. h1600
      Τιμή
      1.735,85 €
      / τμχ
      1.735,85 €
      / τμχ
    • 2
      HXF004H - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 220-240V ΣΕΙΡΑΣ H1600
      HXF004H
      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 220-240V ΣΕΙΡΑΣ H1600
      Τιμή
      106,78 €
      / τμχ
      106,78 €
      / τμχ
    • 3
      HYD032H - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΟΣ 4Ρ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ h630Α
      HYD032H
      ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΟΣ 4Ρ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ h630Α
      Τιμή
      86,92 €
      / τμχ
      86,92 €
      / τμχ
    • 4
      HXF005H - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V ΣΕΙΡΑΣ H1600 HXF005H
      HXF005H
      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V ΣΕΙΡΑΣ H1600
      Τιμή
      114,41 €
      / τμχ
      114,41 €
      / τμχ
    • 5
      HXA005H - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160,X250
      HXA005H
      ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160, X250
      Τιμή
      63,81 €
      / τμχ
      63,81 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα