Ο αυτόματος διακόπτης ισχύος h3+ P630 HMW251JR της Hager, 4 πόλων και ονομαστικού ρεύματος 250A, συνδυάζει υψηλή διακοπτική ικανότητα με προηγμένη ηλεκτρονική μονάδα προστασίας LSI για αποτελεσματική προστασία παροχών και γραμμών διανομής. Οι εκτεταμένες δυνατότητες ρύθμισης επιτρέπουν την ακριβή προσαρμογή στις απαιτήσεις της εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας αυξημένη ασφάλεια και διαθεσιμότητα.
EAN
3250613198176
Συσκευασία
1 τμχ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h3+ P630 50kΑ LSI 4P 250A HMW251JR HMW251JR
Τιμή
1.323,42 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Τύπου A για σειρές P250 και x/P630 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικό καλώδιο μανδάλωσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN250 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 230V (IEC/EN 60947-2)85 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)85 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)50 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 415V (IEC/EN 60947-2)50 kA
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2)10 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 690V (IEC/EN 60947-2)12 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V σύμφωνα με το IEC 60947-285 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-285 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 240 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-285 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 380 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-250 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 400 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-250 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 415 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-250 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 690 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-212 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με το IEC 60947250 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
-
Θέση ουδετέρουΑριστερά
Ενεργοποίηση
-
Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα10 ms
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση του ρεύματος Ir1 μέσω του επιλογέα90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
-
Ρύθμιση εύρους βραχυκυκλώματος, βραχέως χρόνου122,85 - 2.500,0 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης18 - 18 Nm
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue220 - 690 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςLSI
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος στο IN36,8 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In12,3 W
Εξοπλισμός
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή0
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 70 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-23
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης
Καλώδιο
-
Υλικό καλωδίουΧαλκός
Διαστάσεις
-
Ύψος260 mm
-
Πλάτος185 mm
-
Βάθος150 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΟχι
-
Συμβατό με RDC AOBΝαί
-
Κατάλληλο για πίνακα διανομήςΝαί
Τροφοδοσία
-
Θέση τροφοδοσίας ρεύματοςΑμφίδρομη
Ηλεκτρική προστασία
-
Προστασία υπερφόρτωσης μακράς διάρκειας (ltd): καθυστέρηση (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Προστασία βραχυχρόνιου χρόνου (std): ρεύμα (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Προστασία σύντομης διάρκειας (std): καθυστέρηση (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Στιγμιαία προστασία (li): συντελεστής ρύθμισης του επιλογέα3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HMW251JR
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ h3+ P630 50kΑ LSI 4P 250A
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Installation manual
Installation manual International 2019-01-25
PDF1,15 MB -
STEP file
CAD file for MCCB 630A 4P
STEP file International 2026-04-15
STP1023,49 kB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση