Το διαφορικό μπλοκ HBW400H της Hager, 4 πόλων και 400A, συμπληρώνει τους διακόπτες ισχύος x630/P630 παρέχοντας προηγμένη προστασία διαρροής προς γη. Η ρυθμιζόμενη ευαισθησία και η τεχνολογία τύπου A HI εξασφαλίζουν υψηλή αξιοπιστία και μειωμένες ανεπιθύμητες αποζεύξεις. Αποτελεί ιδανική λύση για απαιτητικούς βιομηχανικούς και εμπορικούς πίνακες διανομής.
EAN
3250613150945
Συσκευασία
1 τμχ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ x630/P630 4P 400A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HBW400H HBW400H
Τιμή
1.043,32 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Προεκτάσεις και τερματικά σύνδεσης 5 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN400 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA HI
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HBW400H
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ x630/P630 4P 400A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
PDF -
Installation manual
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Installation manual International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Handbook
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-17
PDF798,48 kB
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF337,61 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση