ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΜΠΛΟΚ x630/P630 4P 630A ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ HBW630H
EAN
3250613150969
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.077,25 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Προεκτάσεις και τερματικά σύνδεσης 5 διαθέσιμα προϊόντα
-
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 5 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα630 A
-
Ονομαστικό ρεύμα διαρροής Idn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Ασφάλεια
-
Τύπος διαφορικής προστασίαςA HI
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui500 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2022-03-09
PDF11,79 MBManual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Installation manual International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Handbook
Handbook International 2023-11-16
PDF48,75 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-17
PDF798,48 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-05-12
PDF778,48 kBDeclaration of conformity en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση