ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 18kA 3P 80Α HDA080L
EAN
3250613136550
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
127,56 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Χεριστήρια για αυτόματους διακόπτες ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Τύπου A-HI για σειρές x160 και x250 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία εργασίας 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα80 A
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2)18 kA
-
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 240V (IEC/EN 60947-2)25 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 230 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-225 kA
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής Ics σε 400 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-218 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C σύμφωνα με IEC 60947101,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με IEC 60947101,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 15°C σύμφωνα με IEC 6094799,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 20°C σύμφωνα με IEC 6094796,90 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με IEC 6094794,30 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με IEC 6094791,60 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με το IEC 6094788,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με το IEC 6094786 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με IEC 6094783 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με IEC 6094780 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με IEC 6094776,80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C σύμφωνα με IEC 6094799,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με το IEC 6094773,40 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με IEC 6094770 A
-
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με IEC 6094766,30 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
-
Θέση ουδετέρουΧωρίς ουδέτερο
Ενεργοποίηση
-
Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα10 ms
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui690 V
Λειτουργίες
-
Μονάδα ενεργοποίησηςTM F/F
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In18,90 W
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας10.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών20.000
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής4 - 70 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού4 - 95 mm²
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
Ρυθμίσεις
-
Ρύθμιση θερμικής προστασίας xIN1, 1
Διαστάσεις
-
Ύψος130 mm
-
Πλάτος75 mm
-
Βάθος68 mm
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για ράγα DINΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΕμπρός
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Χρόνος ενεργοποίησης μαγνητικής προστασίας0 - 0 ms
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HDA080L
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ x160 18kA 3P 80Α
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-20
PDF430,96 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση