Polyclinique de Gentilly à Nancy (54)
Une installation électrique haute sécurité
Dans ce projet qui nécessite un environnement technique sécurisé, la conception d’une installation électrique qui réponde à un indice de service 223 s’est imposée.
À l'issue de ce chantier en site occupé, le pôle médical sera profondément modernisé, avec 10 000 m2 d’espace supplémentaire dont 13 salles d’opération.
Fiche technique
de la polyclinique de Gentilly à Nancy
Armoires : 2 TGBT quadro evo / tableaux divisionnaires quadro4 et vegaD
Protection : ACB / disjoncteurs boîtiers moulés h3+ Energy
Gestion d’énergie : système agardio.manager
Partenaires :
Installateur Tableautier : Sodel
Architectes : TLR Architecture & Associés
Bureau d’études : Oteis Rennes
Un projet ambitieux,
à fortes contraintes
Avec de fortes contraintes techniques et de place, une première phase a consisté à repenser l’architecture de l’installation électrique (projet BIM). L’entreprise Sodel, partenaire de longue date de Hager, a ensuite mis en œuvre, pour la première fois en France, la nouvelle solution d’armoire quadro evo. Un TGBT de 4000 A en IS223, alimenté par 2 transformateurs de 2000 A, ainsi qu’un TG pour les salles d’opération ont été installés, répondant ainsi au besoin de continuité de service.