vegaD : coffret de distribution d’énergie jusqu’à 160 A
vegaD est une solution de distribution d’énergie conçue pour répondre aux besoins des installations électriques résidentielles et tertiaires jusqu’à 160 A.
vegaD : une configuration pour les chantiers à puissance surveillée
Que vous ayez un commerce à équiper, des bureaux à aménager ou une villa nécessitant une puissance électrique élevée, le coffret vegaD est spécialement conçu et adapté pour la réalisation des distributions d'intensité supérieures au tarif Bleu (puissance limitée).
Disponible en version complète ou à compléter avec un large choix d’unités d’équipements et d’accessoires, l’installation se fait sans effort par une seule personne et permet de gagner beaucoup de temps.

Pourquoi choisir
le coffret de distribution vegaD ?
• Coffret métal et plastique, Classe II,
• espace de câblage confortable,
• de 2 à 7 rangées de 24 modules,
• en saillie ou encastré,
• indices de protection : IP30, IP41 avec porte et version IP55,
• associable horizontalement ou verticalement
• jusqu’à 160 A.

vegaD, une mise en œuvre simple et fonctionnelle
Nouveau coffret vegaD VDI
Le coffret vega D VDI pré-équipé et simple à mettre en œuvre, permet de compléter efficacement votre installation électrique avec une solution de communication parfaitement intégrée, au design homogène avec votre coffret de distribution vegaD.
Il offre une solution complète, esthétique et performante pour vos chantiers petit tertiaires et grands résidentiels. Robuste et élégant, il garantit une mise en œuvre rapide grâce à un espace de câblage optimisé, facilitant l’installation et la maintenance. Idéal pour des petits tertiaires types bureaux ou cabinets médicaux sans nécessité de serveur : il permet d’accueillir les postes informatiques fixes type boxe internet, switch, système de vidéosurveillance, dans un coffret compact et esthétique. .
Produit pré-équipé, livré avec 1 bloc multiprises (3 prises rotatives) et 1 module Fiche F.

Documentation
coffrets de distribution vegaD
Concevez et chiffrez vos projets tertiaires avec le logiciel Hagercad
Support technique
Choix de produits, études techniques, mise en œuvre...
Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.
Formation
Montez en compétences avec Hager explore, une offre de formations sur mesure pour répondre aux multiples facettes de votre métier.