Gamme de disjoncteurs boîtiers moulés h3+ | Hager

h3+, le disjoncteur boîtier moulé

Améliorez la performance énergétique de vos bâtiments avec h3+ boîtiers moulés.

 

La gamme d’appareillage de tête h3+ apporte des solutions adaptées aux installations électriques jusqu’à 1600 A dans les bâtiments tertiaires et les locaux professionnels.

Comptage energie electrique hager, compteurs electriques

You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings

Protégez, mesurez, communiquez, visualisez

La gamme de disjoncteurs boîtiers moulés Hager h3+ garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits, conjuguée à une surveillance précise et intégrée de l’énergie pour tous les systèmes de distribution basse tension. Pour ne pas avoir à choisir entre performance, continuité de service et management de l’énergie.

 



Votre do­cu­men­ta­tion
disjoncteurs boîtiers moulés h3+




Pourquoi choisir les disjoncteurs h3+
pour votre projet tertiaire ?

Accès rapide aux auxiliaires grâce à la vis 1/4 de tour sur les disjoncteurs h3+ de Hager

Accès rapide aux auxiliaires

Accès aisé aux zones auxiliaires et de communications, une seule vis 1/4 de tour suffit pour accéder aux emplacements dédiés aux auxiliaires.

 

Les auxiliaires sont équipés de bornes à ressort pour un câblage sans vis des disjoncteurs h3+ de Hager

Câblage rapide des auxiliaires

Les auxiliaires sont équipés de bornes à ressort pour un câblage sans vis.

 

visualisation directe des auxiliaires grâce aux visières transparentes en façade des disjoncteurs h3+ de Hager

Visualisation directe des auxiliaires

Les visières transparentes en façade permettent de voir le type d’auxiliaire monté sans ouvrir le capot.

 

capot frontal imperdable des disjoncteurs h3+ de Hager

Capot frontal imperdable

Le capot reste solidaire du boîtier après ouverture.

 

Blocage grâce au cadenas intégré des disjoncteurs h3+ de Hager

Blocage par cadenas intégré

Le cadenas jusqu’à 4 mm est utilisable sans accessoires.

 

Commande rotative débrochable HXT030H pour disjoncteurs boîtiers moulés h3+ de Hager

Montage rapide de la commande rotative

L’accessoire de commande rotative directe ou débrochable vient se substituer au capot frontal, une seule vis 1/4 de tour est à actionner.

 

le module de communication ModBus permet l'intégration des disjoncteurs h3+ de Hager dans un système de management de l'énergie

Intégration dans un système de gestion d'énergie

l'ajout du module de communication Modbus rend le disjoncteur Energy communicant. Celui-ci s'intègre alors totalement dans un système de management de l'énergie, comme agardio.manager, en mettant à disposition toutes les informations de la centrale de mesure embarquée.

 

Disjoncteur HMW401NR et bloc différentiel HBW400H, boîtiers moulées h3+ de Hager

Montage simple et sécurisé

Le bloc différentiel se monte directement sous le disjoncteur et provoque son déclenchement en cas de fuite à la terre.

 



Les déclencheurs h3+

L'offre de déclencheurs est conçue pour sécuriser l’installation et optimiser le coût des tableaux électriques. Elle permet une très grande flexibilité des réglages de protection, pour répondre à toutes les applications.

 

disjoncteur P250 LSI HMT251JR, boîtier moulé h3+ de Hager

LSI

Déclencheur électronique pour la protection fine des distributions complexes

 

disjoncteur P250 LSnI HMT251GR, boîtier moulé h3+ de Hager

LSnI

Déclencheur électronique pour la protection des départs tableaux divisionnaires

 

disjoncteur P250 LSI Energy HMT251NR, boîtier moulé h3+ de Hager

Energy

Déclencheur électronique équipé d’un afficheur permettant un réglage très fin pour assurer la sélectivité et intégrant un compteur d’énergie. Le disjoncteur devient communicant à l’aide du module de communication en accessoire.

 

disjoncteur P250 TM HMT251DR, boîtier moulé h3+ de Hager

TM

Déclencheur magnétothermique pour la protection de base des départs directs

 

disjoncteur P250 MAG HMT250BR, boîtier moulé h3+ de Hager

MAG

Déclencheur magnétique pour la protection des départs de sécurité

 

interrupteur à déclenchement libre P250 HCT251AR SW, boîtier moulé h3+ de Hager

SW

Version interrupteur à déclenchement libre

 


Puissance surveillée
h3+ AB (tarif jaune)

h3+ AB est une version de disjoncteurs "abonné" conçue spécialement pour les têtes d’installations à puissance surveillée

Ces déclencheurs ont été conçus pour un réglage en adéquation avec la puissance souscrite auprès du fournisseur d’énergie.
Découvrez notre offre dédiée à la distribution électrique des applications petit et moyen tertiaire dont la puissance souscrite ne dépasse pas 250 KVA (400 A).

 

 

Je découvre

version AB de la gamme des disjoncteurs boîtiers moulés h3+ de Hager

En mode intelligent et connecté avec
agardio.manager, le serveur multi-énergie

Améliorez l’exploitation et la maintenance du bâtiment

L’alliance agardio.manager/h3+ energy permet de protéger mais aussi de visualiser et communiquer avec votre installation.
Vous êtes immédiatement averti en cas de coupure et vous pouvez ainsi, par exemple, veiller au maintien de la chaîne du froid ou préserver la qualité et le confort des espaces de vie.

 

Je découvre

Serveur de données multi-énergie + carte micro SD HTG411H de Hager

Les armoires
tertiaires

Découvrez toutes nos solutions pour les bâtiments tertiaires 

Grâce aux nombreuses possibilités d'assemblage et la robustesse des structures, notre offre est l'une des plus complètes pour la distribution d'énergie en tertiaire. De nombreuses possibilités vous permettent de concevoir une armoire sur mesure répondant aux besoins de votre chantier. Notre offre d'armoires tertiaires vous permet d'atteindre des indices de service jusqu'à IS233. 

 

Je découvre

armoire tertiaire pour la distribution électrique et la gestion de l'énergie dans un bureau

Hager icone Help if problem, assistance, aide, support technique

Support technique
100 % dédié

Choix de produits, études techniques, aide à la mise en œuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.