Gamme enveloppes quadro4, quadro5 et quadro evo | Hager

Bien choisir son armoire quadro tertiaire Hager

Grâce aux nombreuses possibilités d'assemblage et de composition,  la gamme quadro est l'une des solutions les plus complètes pour la distribution d'énergie tertiaire.


Vous avez le choix

 

 

quadro4 permet de réaliser des enveloppes quasi sur mesure par simple association verticale ou horizontale.

 

quadro5 offre un indice de protection élevé (IP55) et s'adapte aux environnements spécifiques.

 

quadro evo permet de réaliser des TGBT complexes et sur mesure.

cellules quadro evo de Hager sur site  pour la distribution électrique des bâtiments tertiaires

À chaque situation, 
un coffret, une armoire ou une cellule quadro

 
Coffret quadro4 Hager, armoire métallique classe I

quadro4, le kit pratique

3 éléments de base (côté, fond, tête et socle) pour une grande liberté de composition

• Coffrets et armoires métalliques, Classe I,
• livrés en kit à assembler,
• hauteurs : de 500 à 1 850 mm,
• profondeur : 267 mm,
• largeurs : 370 et 620 mm,
• jusqu’à 630 A,
• disponibles en IP30, IP40 et IP43.

Picto sécurité hager, armoire IP55, tableau de distribution électrique Hager

quadro5, la solution monobloc

Des ensembles prêts à équiper pour les environnements difficiles

 

• Coffrets et armoires monoblocs métalliques, Classe I,
• livrés déjà montés et prêts à l’emploi,
• hauteurs des coffrets : de 510 à 1 410 mm,
• hauteurs des armoires : 1 710, 1 860, 2 010 mm,
• profondeur : 260 mm,
• jusqu’à 630 A,
• disponibles en IP55 avec porte.

Montage armoire électrique, tableau électrique complet

quadro evo, le sur-mesure jusqu'à 4000 A

Cellules associables et composables pour réaliser des TGBT à façon

• 
Cellules métalliques, Classe I,
• formes 1, 2b, 3b, 4b,
• indice de service maxi : 233,
• livrés en kit à assembler,
• hauteurs des cellules : de 1 800 et 2 000 mm,
• largeurs : 350, 600, 800 et 900 mm,
• profondeurs : 400, 600 et 800 mm,
• jusqu’à 4 000 A,
• disponibles en IP30, IP43 et IP55.


Comment bien monter un ensemble quadro ?

Découvrez notre formation 100 % en ligne pour réaliser une enveloppe quadro dans les règles de l'art.

Support technique

Choix de produits, études techniques, mise en œuvre... réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.