Allier services et technologies

Gestion technique KNX, tableaux de distribution, éclairage sur mesure adapté aux différents espaces de vente et aux ateliers, bornes de recharge pour véhicules électriques… Les installations électriques de la toute nouvelle concession Mercedes-Benz de Metz sont à l’image de la marque à l’étoile : fiables et de qualité.

Vue extérieure de la concession Mercedes de Metz

Fiche technique
de la concession Mercedes de Metz

Pour ce programme qui se déploie sur presque 8000 m2, le concessionnaire, et maître d’ouvrage, a appliqué le standard Mercedes-Benz MAR2020, comprenant un ensemble de normes techniques spécifiques à la marque. Lesquelles portent essentiellement sur l’architecture, la digitalisation et la création d’espaces adaptés aux nouvelles demandes des clients : lieux privatifs et semi-privatifs, nouveau mobilier, murs d’écrans géants pour une présentation digitale des véhicules, parcours clients qui viendront acheter ici des voitures particulières, mais aussi des utilitaires et des poids lourds, etc.

Enveloppe : quadro+ et coffret étanche vector 

Protection : disjoncteur H3+ Bornes de charge : witty 

Appareillage : gallery KNX

Partenaires :
Maître d’ouvrage : Groupe Kroely Automobile 
Maître d’œuvre : Weber + Keiling Architectes 
Bureau d’étude fluide et électricité : Evalit 
Installateur : Sovec et Sodel / Proxiserve (bornes de recharge)
Tableautier : Comeca et Sodel Atelier Câblage



Standard KNX
Ce projet d’exception met en œuvre les technologies les plus récentes, par exemple en matière d’éclairage des bureaux, halls d’exposition, espaces privatifs, ateliers, etc. Ainsi le standard KNX pour la gestion technique des bâtiments autorise une grande liberté dans la configuration et la gestion des installations.




Force de proposition
et accompagnement

« Il y a quelques zones très techniques, notamment l’alimentation des ponts et de certaines machines dans les ateliers. Mais comme c’était un projet parfaitement préparé, nous n’avons rencontré aucun souci particulier . Pour les tableaux électriques réalisés sur mesure dans nos ateliers, nous avons l’habitude de travailler avec Hager. Nous entretenons de bonnes relations avec l’équipe qui nous suit. En cas des questionnements, de demandes particulières ou de commandes urgentes de matériel, comme c’est arrivé pour la concession Mercedes de Metz, nous pouvons compter sur sa réactivité. » 
Reynal Guioth. Chargé d’affaire, Sodel Electricité

« Lors du montage du dossier, nous avons eu un rôle de conseil pour la préconisation produits au regard des besoins, notamment concernant les bornes de recharge. Nous possédons ce savoir-faire et avons épaulé le bureau d’étude dans le dimensionnement et le choix de ces matériels. Idem pour notre solution gestion technique KNX. »
Laurent Kuntzmann, Chef des ventes projet, Hager

 



Les solutions Hager
de la concession Mercedes de Metz

Armoire électrique, armoire métallique classe II, tableau électrique complet, quadro Hager

Armoires quadro+

Vector hager, tableau électrique

Coffrets étanches vector

gallery

TXA664D module 4 sorties KNX/DALI Broadcast Hager

GTB KNX

witty park XEV601C, borne de recharge véhicule électrique

Bornes de charge witty


Vous avez un projet similaire ?

Vous pouvez contacter un responsable de votre région pour avoir plus d'informations sur ce chantier.