Coffrets électriques étanches IP55 vector

La série vector est adaptée aux locaux où l'ambiance est humide ou agressive. 

Les coffrets étanches de la série vector sont conçus pour répondre aux besoins de la distribution électrique jusqu’à 63 A. 

coffret électrique étanche IP55 vector, Hager

Les points forts du
coffret de distribution étanche vector

100% étanche

Avec un indice de protection élevée IP 55, les coffrets de distribution vector sont parfaitement étanches et vous permettent de créer une installation électrique sécurisée pour votre client.

Robustesse

Les coffrets étanches IP55 vector sont résistants à toutes les épreuves et sont disponibles en IK 07 et IK 08.

Simplicité

Le coffret électrique étanche IP55 vector est conçu pour être installée facilement quel que soit son local de destination : exploitation agricole, garage, sous-sols d'immeubles...


Caractéristiques techniques
coffrets étanches IP55 vector

  • Etanchéité parfaite : IP 55 - IK 07 et IK 08
  • Coffrets en plastique, classe II
  • Capacité : 1 à 4 rangées, de 2 à 54 modules
  • Rail DIN réglable en profondeur
  • 2 entrées latérales défonçables
caractéristiques techniques coffret électrique vector, découpe vector Hager

Guide de choix coffrets électriques résidentiels

Découvrez comment bien choisir votre tableau électrique Hager : tableaux d’abonné, tableaux de distribution plastiques ou métalliques, installation en saillie, sur goulotte ou en encastré…

Support technique

Choix de produits, étude technique, mise en oeuvre... Réussissez vos installations et trouvez les bonnes réponses pour votre projet avec l'aide de notre équipe assistance technique.


Autres solutions
gammes Hager étanches

Appareillage etanche IP55 cubyko, cubyko Hager, appareillage saillie, appareillage encastré

cubyko, la gamme d'appareillage mural étanche

Découvrez une solution complète d’interrupteurs et prises étanches avec IP55 pour vos chantiers où la sécurité électrique est primordiale. Fiable dans toutes les conditions. Même contre l'eau !

Enveloppe UNIVERS IP44 FP60QS Hager

Solution univers, armoires de distribution IP44, IP55 ou IP65

La solution univers possède un indice de protection élevé et permet de réaliser des distributions électriques BT jusqu'à 630 A correspondant aux domaines du tarif bleu et du tarif jaune. 

Armoire quadro5 équipée - Hager

Solution quadro5, coffrets et armoires métalliques IP55

Les coffrets monoblocs et armoires sur socle quadro5 sont conçues pour les installations tertiaires nécessitant un indice de protection spécifique ou élevé (IP55).