Armoires électriques quadro evo : pour vos TGBT tertiaires jusqu’à 4 000 A

Les armoires quadro evo répondent aux exigences des projets tertiaires jusqu’à 4 000 A. Conçues pour simplifier la conception, l’installation, l’exploitation et la maintenance des tableaux électriques basse tension, elles offrent une flexibilité et garantissent un haut niveau sécurité.


La performance au service des projets tertiaires exigeants

Pensée pour les projets tertiaires de forte puissance, quadro evo apporte une réponse fiable et structurée aux enjeux de continuité de service, de contraintes d’intégration et de maîtrise du coût global.
Son architecture modulaire et robuste permet d’adapter le TGBT aux besoins actuels et futurs des bâtiments, tout en facilitant le travail en atelier, les interventions sur site, les évolutions en exploitation.

2 électriciens discutant devant une armoire Hager au sujet de disjoncteurs ACB

Une réponse adaptée aux projets 2 500 à 4 000 A

quadro evo sécurise les installations de forte puissance tout en laissant la liberté d’évoluer, sans compromis sur la fiabilité ni sur l’exploitation.

 

Je consulte les caractéristiques →

 

J'accède à la documentation → 


Performances garanties

Conçue pour garantir une alimentation sûre, continue et maîtrisée des installations les plus exigeantes, quadro evo sécurise vos équipements grâce à des performances certifiées, une évolutivité sous tension jusqu’à l’IS233 et une protection élevée (85 kA, IK10, IP55), conformément aux normes CEI 61439.

 

Productivité renforcée

Grâce à son intégration complète dans Hagercad et à une architecture pensée pour l’assemblage, quadro evo permet de concevoir plus rapidement les tableaux, de limiter les erreurs et d’améliorer la compétitivité des devis.

 

Mise en œuvre simplifiée

quadro evo permet une installation rapide en atelier et sur chantier, même dans des locaux techniques contraints. Grâce à sa conception modulaire et flexible, cette armoire s’adapte aux contraintes des bâtiments en exploitation.

 

Coût global maîtrisé

L’armoire quadro evo a été pensée pour réduire significativement les coûts d’étude, de montage et d’exploitation grâce à la compacité et à l'aluminium.


Une mise en œuvre optimisée


Jeux de barres aluminium nouvelle génération

L’utilisation de l’aluminium, combinée à une architecture compacte et modulaire, permet de réduire les temps de montage, de simplifier la manutention et d’optimiser le coût global du projet, de l’étude à l’exploitation.

Découvrez nos jeux de barre désormais disponibles en cuivre ou en aluminium pour répondre aux projets allant jusqu’à 4 000 A.
2 fois plus compacts et légers, les jeux de barres noires en aluminium sont entièrement intégrés à Hagercad, et vous offrent :
• une double connexion avant / arrière,
• davantage d’espace de câblage,
• aucune plinthe à installer entre armoires.

Détail sur jeux de barres cuivre et alu quadro evo Hager

Structures de cellules quadro evo Hager qui montrent les montants verticaux et horizontaux pour fixer les différents équipements.

Implantation et câblage

La structure interne facilite la réalisation du tableau et offre une grande liberté d’implantation grâce aux montants fonctionnels et aux supports horizontaux, pour un câblage clair et maîtrisé.

 

Platines amovibles quadro evo Hager pour fixer les disjoncteurs boîtiers moulés Hager

Platines amovibles

Les platines amovibles permettent le prémontage des appareils sur table et apportent davantage de souplesse lors du raccordement et des ajustements sur site.

 
Détail d'une forme de cloisonnement dans une cellule quadro evo Hager

Cloisonnement

De nombreuses configurations sont disponibles pour réaliser simplement des cloisonnements jusqu’à la forme 4b en conformité avec les exigences de sécurité et de séparation des circuits.

 

Détail d'une forme de cloisonnement dans une cellule quadro evo Hager

Kits montés sans gabarit

Le montage est rapide et intuitif : les plastrons s’alignent directement avec les platines de montage en face arrière, sans recours à un gabarit spécifique.

 

Nouveaux supports de jeux de barres quadro evo Hager clipsés sur des profilés, plus simple pour le réglage

Supports jeux de barres

Les supports dédiés assurent une excellente stabilité mécanique et facilitent le réglage lors de l’installation des jeux de barres, pour une mise en œuvre fiable et durable.



Complétez votre armoire quadro evo

Disjoncteur ouvert (ACB) HW1, 1 600 A, de la gamme hw+ de Hager avec déclencheur sentinel Energy

Disjoncteurs ouverts hw+

Choisissez parmi 3 tailles de disjoncteurs et interrupteurs - sectionneurs avec différents pouvoirs de coupure et intensités nominale.

 

Boîtier moulé H3+ de Hager, HMS160NC

Disjoncteurs h3+

Le disjoncteur boîtier moulé h3+ s’adapte à tout type d’installation de distribution électrique tertiaire grâce à une flexibilité accrue des réglages de protection.

 

Installation agardio.manager, mise en service compteur énergie Hager, logiciel agardio.manager

Performance énergétique des bâtiments

Découvrez notre Energy Management System (EMS) et ses 3 niveaux pour capter, interpréter et analyser les consommations des bâtiments.



Hagercad prêt pour quadro evo

Avec quadro evo, Hagercad accompagne pleinement les projets tertiaires jusqu’à 4 000 A.
Les phases de configuration, de conception et de chiffrage sont plus simples, plus rapides et plus fiables, grâce à une intégration complète des nouvelles configurations et des jeux de barres aluminium.

Vue 3D d'un ensemble quadro evo sur le logiciel hagercad.T Hager

Conception précise

La visualisation 3D offre une représentation fidèle et détaillée du tableau, permettant de sécuriser les choix techniques et de limiter les risques d’erreurs dès la phase d’étude.

Vue sur le logiciel hagercad.T Hager de configuration d'armoires prédéfinies et vérifiées, qui peuvent être modifiées

Une flexibilité maîtrisée

Hagercad propose des implantations d’enveloppes cohérentes et optimisées, tout en laissant, au tableautier, la liberté d’ajuster et de valider la configuration finale selon les contraintes du projet.

Vue sur le logiciel hagercad.T Hager d'enveloppes pré-équipées

Gain de temps mesurable

Les enveloppes pré‑équipées et les bibliothèques intégrées permettent d’accélérer significativement les études et le chiffrage, pour des devis plus rapides et plus compétitifs.

Vue sur le logiciel hagercad.T Hager du configurateur de kits, accessible en un seul clic
Vue sur le logiciel hagercad.T de plans industriels pour la liaison entre les appareils et les jeux de barres quadro evo Hager
sur

La boîte à outils digitaux pour le tertiaire

Concevez et réalisez des systèmes de distribution électrique jusqu’à 4 000 A, de manière fiable.

 

Votre documentation quadro evo


Comment bien monter un ensemble quadro evo ?

Découvrez notre formation 100 % en ligne pour réaliser une enveloppe quadro dans les règles de l'art.

Vous avez un projet ?

Vous pouvez contacter un responsable de votre région pour avoir plus d'informations.

 

Caractéristiques techniques quadro evo

  • Performances électriques

    • Conformité aux normes : IEC 61439 -1/-2, EN IEC 61439 -1/-2,
    • tension assignée d’isolement (jeu de barres principal) : 1 000 V,
    • courant assigné (InA) : 4 000 A,
    • courant assigné de crête admissible (Ipk) : 187 kA,
    • courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 85 kA rms / 1 s,
    • fréquence : 50 / 60 Hz,
    • tension assignée d‘emploi (Ue) : 415 V,
    • jeux de barres : cuivre et aluminium,
    • indice de service maxi : IS233.

     

  • Performances mécaniques

    • Matière tôle métallique (acier),
    • revêtement peinture par cataphorèse polymérisée à chaud (revêtement poudre epoxy polyester),
    • pièces non peintes (ex. : platines internes) acier galvanisé,
    • couleur : RAL 9010 (blanc),
    • indices de protection : 
    IP30 avec plastrons,
    IP43 avec système à portes partielles,
    IP55 avec plastrons et porte pleine ou transparente,
    • résistance aux chocs : 
    IK07 avec portes vitrées,
    IK08 avec plastrons (sans porte),
    IK10 avec portes.

  • Dimensions

    • Largeur de cellule interne / externe : 300 mm (en gaine dans cellule de 1 000), 350 mm / 450 mm, 600 mm / 700 mm, 800 mm / 900 mm, 600 mm + 300 mm / 1 000 mm,
    • profondeur de cellule externe : 400 mm, 600 m, 800 mm,
    • hauteur de cellule interne / externe : 1 800 mm / 1 900 mm, 2 000 mm / 2 100 mm,
    • hauteur de socle : jusqu’à 3 hauteurs de 100 à 300 mm,
    • associations et dispositions : côte-à-côte, dos à dos, en L, en U,
    • forme : 1, 2b, 3b, 4b.